| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | SS2100a TDLAS Gas Analyzer System design and specification for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | TDL measurement cell Operating Instructions Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer measurement cells | ||
| 3. | SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions Commissioning, operation, and maintenance details for the SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System | ||
| 4. | SS2100a TDLAS gas analyzer Operating Instructions Commissioning, operation and maintenance details for the SS2100a TDLAS gas analyzer | ||
| 仪表参数 (GP) | |||
| 5. | FS 5.16 Description of device parameters Expert-level description and operational information for device parameters | ||
| 6. | NS 5.14 Firmware Description of device parameters Expert-level description and operational information for device parameters | ||
| 安装指南(EA) | |||
| 7. | SRO, New ARM9 Firmware Manual Locations New ARM9 Firmware for SROs, Manual Locations | ||
| 8. | TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzers | ||
| 9. | Power Supply Retrofit Kit Instruction for replacing the analyzer power supply | ||
| 10. | Replacement for Calibrated Cell Kit Instructions for replacing the measurement cell, ATEX ARM9 board stack and Hytek Temperature Control (TC) board | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 11. | SS2100a TDLAS gas analyzer Safety Instructions ATEX:Zone 2 | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 12. | AMS100 Software Operating Instructions Instructions for operating the AMS100 software as an alternative method for TDLAS gas analyzer system configuration | ||
| 13. | Packaging/Shipping/Handling/Storage Instructions for safely packaging, shipping, handling or storing TDLAS gas analyzers or components | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 14. | TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2 A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers). | 11/23 | 英语 |
| 15. | Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, SS500, OXY5500) to customers. | 10/23 | 英语 |
| 16. | Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers An overview about the engineered approval drawings offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the system fabrication meets their approval. | 08/22 | 英语 |
| 17. | TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定 天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、 NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・ ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および OXY5500アナライザーに関連) | 06/24 | 日语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 18. | 天然ガス処理:エタン/プロパン混合物のNGL分留におけるH2S AN 35202 このアプリケーションノートでは、プロパン/エタン混合物中の硫化水素を測定するための波長可変半導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について 説明します。 | 11/24 | 日语 |
| 19. | 精製:アミン処理装置出口の水素リサイクルガス中のH2S AN 20402 このアプリケーションノートでは、精製プロセスにおける水素リサイクルガス中のH2Sを測定するための波長可変半 導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について考察します。 | 11/24 | 日语 |
| 20. | 精製:フレアガス中のH2S AN 23302 このアプリケーションノートでは、製油所のフレアガス中のH2Sを測定するための波長可変半導体レーザー吸光分光 法 (TDLAS)の使用について考察します。 | 11/24 | 日语 |
| 21. | 精製:接触改質装置の水素リサイクルにおけるH2S AN 23202 このアプリケーションノートでは、精製プロセスにおける接触改質装置の水素リサイクルガス中のH2Sを測定するた めの波長可変半導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について考察します。 | 11/24 | 日语 |
| 22. | 天然ガス処理:YグレードのNGL分留におけるH2S AN 35002 このアプリケーションノートでは、NGL分留装置に供給されるYグレード中の硫化水素を測定するための波長可変半導 体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について説明します。 | 11/24 | 日语 |
| 23. | 天然ガス処理:プロパンのNGL分留におけるH2S このアプリケーションノートでは、プロパン中の硫化水素を測定するための波長可変半導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について説明します。 | 11/24 | 日语 |
| 24. | 石油化学:苛性ソーダ塔入口のH2S AN 59602 このアプリケーションノートでは、苛性ソーダ塔入口の硫化水素を測定するための波長可変半導体レーザー吸光分 光法 (TDLAS)の使用について説明します。 | 11/24 | 日语 |
| 25. | 天然ガス処理:エタンのNGL分留におけるH2S AN 35102 このアプリケーションノートでは、エタン中の硫化水素を測定するための波長可変半導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について説明します。 | 11/24 | 日语 |
| 26. | 精製:プロパン/プロピレン混合物中のH2S AN 23502 このアプリケーションノートでは、製油所のプロパン/プロピレン混合物中のH2Sを測定するための波長可変半導体 レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について考察します。 | 11/24 | 日语 |
| 27. | 精製:燃料ガス中のH2S AN 23402 このアプリケーションノートでは、製油所の燃料ガス中のH2Sを測定するための波長可変半導体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について考察します。 | 11/24 | 日语 |
| 28. | Refining: H2S in propane/propylene mix This application note studies the use of TDLAS to measure H2S in in propane/propylene mixtures in refineries. | 10/21 | 英语 |
| 29. | Refining: H2S in hydrogen recycle for catalytic reformer This applicationnote studies the use of TDLAS to measure H2S in refinery catalytic reformer H2 recycle steams. | 10/21 | 英语 |
| 30. | Refining: H2S in amine treatment unit outlet hydrogen recycle gas This application note studies the use of TDLAS to measure H2S in hydrogen recycle gas in refining. | 10/21 | 英语 |
| 31. | Refining: H2S in fuel gas This application note studies the use of TDLAS to measure H2S in refinery fuel gas. | 10/21 | 英语 |
| 32. | Refining: H2S in flare gas This application note studies the use of TDLASto measure H2S in refinery flare gas. | 10/21 | 英语 |
| 33. | Petrochem: H2S in caustic wash tower inlets This application note discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in caustic wash tower inlets. | 10/21 | 英语 |
| 34. | Petrochem: H2O in cracked gas dryer vessel outlets This application note examines the use of TDLAS to measure water in cracked gas dryer vessel outlets. | 10/21 | 英语 |
| 35. | Mesures d'H2O, d'H2S et d'O2 Mesures d'H2O, d'H2S et d'O2 pour les applications de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) | 09/23 | 法语 |
| 36. | Natural gas processing: H2S in ethane/propane mix NGL This application note discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in propane / ethane mixes. | 09/21 | 英语 |
| 37. | Natural gas processing: H2S in propane NGL fractionation This application note discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in propane. | 09/21 | 英语 |
| 38. | Natural gas processing: H2S in Y-grade NGL fractionation This applicationnote discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in Y-grade feed to NGL fractionation units. | 09/21 | 英语 |
| 39. | Natural gas processing: H2S in ethane NGL fractionation This application note discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in ethane. | 09/21 | 英语 |
| 40. | Kohlenstoffabscheidung, Nutzung und Lagerung (CCUS) - CO2-Reinheit nach der Aminwäsche Dieser Applikationsbericht erläutert die Verwendung der TDLAS-Technologie (SS2100 Serie) zur Messung von CO2 in CCUS-Anwendungenin der Öl- und Gasindustrie. | 06/25 | 德语 |
| 41. | 天然ガスの生産、貯蔵、輸送、供給におけるH2S測定 天然ガスサプライチェーンにおけるパイプライン内のH2S測定へのTDLAS技術の使用について | 06/24 | 日语 |
| 42. | 天然ガス処理:天然ガス製品中のH2S(純度/残留ガス) 天然ガス処理におけるアミン処理装置の出口で、スイートガス中の 硫化水素濃度を測定するためのTDLASの使用について | 06/24 | 日语 |
| 43. | 二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)アプリケーション用のH2O、H2S、O2測定 石油・ガス産業におけるカーボンプロセスやパイプラインでのH2O 、H2S、O2測定のためのTDLASとQF技術の使用について | 06/24 | 日语 |
| 44. | 天然ガス処理:生ガス供給におけるH2S(生産ガス) 生の天然ガス中の硫化水素濃度を測定するためのTDLASの使用について | 06/24 | 日语 |
| 45. | 天然ガス処理: 固体スカベンジャー出口のH2S このアプリケーションノートでは、固体スカベンジャー出口におけ る硫化水素測定のためのTDLASの使用について説明します。 | 05/24 | 日语 |
| 46. | LNG:LNGアミン処理装置のH2S このアプリケーションノートでは、LNG生産用のアミン処理装置の 出口で硫化水素を測定するためのTDLASの使用について検討します。 | 05/24 | 日语 |
| 47. | 天然ガス処理: アミンスクラバー出口のH2S このアプリケーションノートでは、アミンスクラバー出口における 硫化水素測定のためのTDLASの使用について説明します。 | 05/24 | 日语 |
| 48. | Petrochem: H2S in caustic wash tower inlets This application note discusses the use of TDLAS to measure hydrogen sulfide in caustic wash tower inlets. | 05/24 | 英语 |
| 49. | Refining: H2S in fuel gas This application note studies the use of TDLAS to measure H2S in refinery fuel gas. | 05/24 | 英语 |
| 50. | Refining: H2S in flare gas This application note studies the use of TDLASto measure H2S in refinery flare gas. | 05/24 | 英语 |
| 51. | H2O, H2S and O2 measurements for carbon capture, utilization, and storage (CCUS) applications This application note explains the use of TDLAS and QF technologies to measure H2O, H2S, and O2 in carbon processes and pipeline s in the Oil & Gas industry. | 02/24 | 英语 |
| 创新(IN) | |||
| 52. | Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe). | 11/23 | 英语 |
| 53. | TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information A technology guide examining our tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) and quenched fluorescence (QF) analyzer portfolio (including the J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and SS2100a TDLAS gas analyzers, and the OXY5500 precision oxygen analyzer)to measure water / moisture (H2O), hydrogen sulfide (H2S), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2), ammonia (NH3), and acetylene (C2H2)in natural gas process streams within the chemical industry / Oil & Gas industry using SpectraSensors technology. | 11/23 | 英语 |
| 54. | TDLAS analyzers for olefins production - Accurate and reliable measurement of C2H2, NH3, H2O, H2S, and CO2 An overview brochure of our tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) gas analyzers (including the JT33, SS2100, SS2100i, and SS2100a TDLAS gas analyzers) to measure acetylene (C2H2), ammonia (NH3), water / moisture (H2O), hydrogen sulfide (H2S), and carbon dioxide (CO2) in the olefins / chemical industry using SpectraSensors technology. | 10/23 | 英语 |
| 55. | 天然ガス処理用のTDLASアナライザ - 正確で信頼性の高いH2O、H2S、CO2 測定 石油・ガス産業の天然ガス処理セグメントで水分 (H2O)、硫化水素 (H2S)、二酸化炭素 (CO2)を測定する当社の波長可変半導体レーザ ー分光法 (TDLAS) ガスアナライザ (J22 TDLAS ガスアナライザ、 SS2100 TDLAS ガスアナライザ、SS2100i TDLAS ガスアナライザ、 SS2100a TDLAS ガスアナライザを含む)の概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 56. | オレフィン製造向けTDLASアナライザ - C2H2、NH3、H2O、H2S、CO2 の正確で信頼性の高い測定 オレフィン/化学産業におけるアセチレン (C2H2)、アンモニア (NH3)、水/湿気 (H2O)、硫化水素 (H2S)、二酸化炭素 (CO2) を測 定するための当社の波長可変半導体レーザー分光法(TDLAS)ガスア ナライザ(SS2100TDLASガスアナライザ、SS2100iTDLASガスアナライ ザ、SS2100aTDLASガスアナライザを含む) の概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 57. | 製油所ガス用のTDLASアナライザ - H2SおよびH2Oの正確で信頼性の高い測定 化学産業/石油・ガス産業の精製産業セグメントで水分 (H2O)、硫 化水素 (H2S)を測定する当社の波長可変半導体レーザー分光法 ( TDLAS) ガスアナライザ (SS2100 TDLAS ガスアナライザ、SS2100i TDLAS ガスアナライザ、SS2100a TDLAS ガスアナライザを含む) の概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 58. | LNGの光学分析技術 - 信頼性の高いTDLASおよびラマンによるリアルタイム測定 LNG / 石油・ガス業界向けの TDLAS およびラマン分光分析システ ム (SS2100、SS2100a、SS2100i、J22、ラマンRxn4アナライザ、ラ マンRxn5アナライザ、およびラマンRxn-41プローブを含む) に関す るポートフォリオ概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 59. | TDLASおよびQFアナライザ技術ガイド - 動作原理、装置構成、認証情報 波長可変半導体レーザー吸光分光(TDLAS)および蛍光消光(QF) アナライザの製品ラインアッ(J22、JT33、SS500、SS2100、 SS2100i、SS2100a、TDLASガスアナライザ、およびOXY5500精密酸素 アナライザ)を紹介する技術ガイドです。SpectraSensorsの技術を 使用して、化学産業/石油・ガス産業における天然ガスプロセス流 中の水/水分(H2O)、硫化水素(H2S)、二酸化炭素(CO2)、酸素 (O2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)を測定します。 | 05/24 | 日语 |
| 60. | 올레핀 생산 공정에서의 TDLAS 가스 분석 정확하고 신뢰성 있는 아세틸렌(C2H2), 암모니아(NH3), 수분(H2O), 황화수소(H2S), 이산화탄소(CO2) 측정 | 02/23 | |
| 61. | TDLAS, QF 가스 분석기 가이드 측정 원리, 구성 및 인증 정보 | 02/23 | |
| 62. | 정유 가스 공정에서의 TDLAS 가스 분석기 정확하고 신뢰성 있는 황화수소(H2S) 및 수분(H2O) 측정 | 02/23 | |
| 63. | Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF Principe de fonctionnement, configurations et informations de certification | 01/24 | 法语 |
| 设置软件 | |||
| 64. | AMS100 v2.10 Front-end Software AMS100 front-end software tool for TDLAS analyzer programming | 2.10 | 英语 |
| 65. | SpectrumLink TDLAS Service Software SpectrumLink TDLAS service software tool for analyzer setup and diagnostics | 1.7.0 | 英语 |
| Explosion Protection | |||
| 66. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: SS2100A-, SS2100I- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: LCIE 保护: Ex n | 英语 | |