| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| Short Instruction (KA) | 安装指南(EA) |
| Ex 防爆说明(XA) | 证书 |
| 特殊资料(SD) | 生产商信息(MI) |
| 公共出版物(PU) | 实际应用(FA) |
| 竞争力手册(CP) | 案例分析(CS) |
| 简易文本 | Communication DTM |
| CDI DTM | Declarations |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI RMA42 过程测控仪,内置控制功能 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | BA RMA42 过程测控仪,内置控制功能 | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | KA RMA42 过程测控仪,内置控制功能 | 01/25 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 4. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42 | ||
| 5. | RMA42T- Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42 | ||
| 6. | RMA42X-DA Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42 | ||
| 7. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42 | ||
| 8. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42 | ||
| 9. | RMA42T- Einbauanleitung für den Austausch der CPU-Karte des RIA42 | ||
| 10. | RMA42X-DA Einbauanleitung für den Austausch des Display RMA42 | ||
| 11. | RMA42X-Nx Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42 | ||
| 12. | RMA42X-HA Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42 | ||
| 13. | RMA42X-HA Einbauanleitung für den Austausch des Front RMA42 | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 14. | XA RMA42 IND-Ex: [Ex ia Ga] IIC | ||
| 15. | XA RMA42 [Ex ia Ga] IIC | ||
| 16. | RMA42 CSA: Control Drawing AIS, ANI, NI 120100112 | ||
| 17. | XA RMA42, ORMA42 ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC | ||
| 18. | RMA42 FM: Control Drawing AIS, ANI, NI 120100111 | ||
| 证书FM/CSA (ZD) | |||
| 19. | Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| 20. | Control Drawing FM approval AIS, ANI RMA42 Process Transmitter with Control Unit RMA42 Installation Notes for Hazardous Locations | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 21. | Levelflex FMP54 Planning instructions for steam boiler approval Guided Level radar as a limiting device for low water an high water levels | ||
| 22. | SIL manual RMA42 Functional Safety Manual for Process Transmitter RMA42 | ||
| 23. | SD Levelflex FMP54 Safety instructions for steam boiler approval Guided level-radar as part of a limiting device for low level water and high level water | ||
| 24. | Device viewer Technical documentation in other languages | ||
| 生产商信息(MI) | |||
| 25. | RMA42 Process transmitter with control unit Manufacturer Information regarding firmware and hardware update RMA42 Process transmitter with control unit Manufacturer Information regarding firmware and hardware update Electronic components have been changed, making a FW (xx.yy.zz) update at the zz position necessary. The error delay behavior of the analog input (4-20 mA NAMUR) was modified. The modification is not safety critical. | ||
| 26. | Manufacturer information NE53 Software update of RIA45, RIA46, RMA42 | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 27. | RMA42 Universeller Prozesstransmitter und Steuereinheit Universeller Transmitter, Messumformerspeisung, Barriere und Grenzwertschalter in einem Gerät | 09/22 | 德语 |
| 28. | RMA42 Universal process transmitter and control unit Universal transmitter, loop power supply, barrier and limit switch in one device | 08/22 | 英语 |
| 实际应用(FA) | |||
| 29. | コンポーネントカタログ HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20 | 08/22 | 日语 |
| 30. | Systemprodukte und Datenmanager Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung | 05/23 | 德语 |
| 31. | System Products and Data Managers Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation | 05/23 | 英语 |
| 32. | Componentes de sistema y registradores Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos. | 05/20 | 西班牙语 |
| 33. | Komponenty AKPiA i rejestratory ekranowe Rozwiązania dla pętli sygnałowych | 04/18 | 波兰语 |
| 34. | System Components e Data Managers Componenti di sistema e data manager Soluzioni per il completamento del punto di misura | 04/18 | 意大利语 |
| 35. | 시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션 시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션 | 03/24 | |
| 36. | Produits système et data managers Solutions associées | 01/19 | 法语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 37. | The ideal device for each industry Temperature and system products from Endress+Hauser | 10/25 | 英语 |
| 38. | Das ideale Gerät für jede Branche Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser | 10/25 | 德语 |
| 39. | Das ideale Gerät für jede Branche Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser | 01/24 | 德语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 40. | Medición de nivel con radar en silos circulares compartimentados Cementos Heidelberg confía en Micropilot FMR56 | 02/15 | 西班牙语 |
| 41. | Mesure de niveau fiable par radar dans les silos circulaires à compartiments HeidelbergCement fait confiance au Micropilot FMR56 | 02/15 | 法语 |
| 42. | Engineering support bolsters innovative shipping technology Silverstream Technologies' system cuts emissions and fuel costs | 01/26 | 英语 |
| 简易文本 | |||
| 43. | Messumformer RMA42 Universeller Prozesstransmitter mit Steuereinheit, für Montage auf Hutschiene, zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten | 12/12 | 德语 |
| Communication DTM | |||
| 44. | ComDTM Single, CDI_CommDTM, 09.07.2026 Common device interface, DeviceCare Version: 1.08.05 Field Xpert SMT70 Version: 1.08.05 FieldCare Version: 2.18.00 | 3.02.00 | 中间语言 |
| CDI DTM | |||
| 45. | CDI DTM Single, RMA42_V1_01, 08.07.2026 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | 中间语言 |
| 46. | CDI DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_03_zz, 01.07.2026 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | 中间语言 |
| 47. | CDI DTM Single, RMA42_V1_02, 08.07.2026 (Components, Display, 0x007F) Common device interface, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.4.188.38 | 中间语言 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 48. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays 产品型号: RIA45-, RIA46-, RMA42- 一致性声明编号: RIA4X RMA42 SUPPLIERS DOC 制造商规格: RoHS, Explosion protection, EMC | 英语 | |
| 49. | Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply
and barrier, Process displays, Soliswitch 产品型号: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45- 一致性声明编号: HE_02283_01.25 制造商规格: RoHS | 英语 中文 | |
| 50. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays 产品型号: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42- 一致性声明编号: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04150 制造商规格: EMC | 俄语 | |
| EU Declaration | |||
| 51. | contactors / transmitters 产品型号: RMA42- 一致性声明编号: EC_00339_01.16 | 德语 英语 法语 | |
| 52. | contactors / transmitters 产品型号: RMA42- 一致性声明编号: EC_00184_02.16 | 德语 英语 法语 | |
| 53. | Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process
displays, Soliswitch 产品型号: RTA421L-, RSG45-, RMS621-, RSG35-, RSG40-, RMA42-, RH33-, RS33-, RIA46-, RMC621-, RIA45-, RA33-, ORSG45-, RN221N-, RIA452-, RB223-, RTA421-, RNS221L-, RNS221-, RNB130-, RN221NL-, RMS621L-, RMC621L-, RIA452L-, OSG45-, OSG40-, ORSG35-, ORMA42-, ORIA46-, ORIA45-, ORIA15-, OFTE20-, FTE31-, FTE30-, FTE20-, FML621- 一致性声明编号: EC_00569_03.22 | 德语 英语 法语 | |
| SIL Declaration | |||
| 54. | contactors / transmitters, process displays 产品型号: RMA42- 一致性声明编号: SIL_00154_02.17 | 德语 英语 | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 55. | contactors / transmitters | 英语 | |
| 56. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays [Product root: ORIA45-, ORMA42-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RMA42-Declaration number: UK_00460_01.21 | 英语 | |
| 产品碳足迹报告 | |||
| 57. | Product family: Contactors/transmitters [Product root: RMA42-Declaration number: ED_00155_01.24 | 英语 | |
| Miscellaneous | |||
| 58. | contactors / transmitters, process displays 产品型号: RIA14-, RID16-, RID14-, RMA42-, RIA46-, RIA16-, RIA45-, RIA15-, RIA452- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01167/20 | 俄语 | |
| 59. | contactors / transmitters, process displays 产品型号: RIA45-, RMA42-, RIA46-, RIA452- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01171/20 | 俄语 | |
| Explosion Protection | |||
| 60. | Product family: Contactors/transmitters 产品型号: ORMA42-, RMA42- 地区/国家: Great Britain 认证机构: CML 保护: Ex [i] Zone 0, Ex [i] Zone 20 | 英语 | |
| 61. | Product family: Contactors/transmitters, Process displays 产品型号: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: T-Standard 保护: Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 1, Ex t Zone 21 | ||
| 62. | Product family: Contactors/transmitters, Liquiline M, Process displays 产品型号: CM14-, RIA45-, RIA46-, RMA42- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA 类别: I/2/A,B,C,D/, I,II,III//A,B,C,D,E,F,G/ 保护: [Ex ia] IIC | 英语 | |
| 63. | contactors / transmitters 产品型号: RMA42- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: PTB 类别: II (1) D, II (1) G 保护: [Ex ia] IIC, [Ex ia] IIIC | 德语 英语 | |
| 64. | contactors / transmitters 产品型号: RMA42- 地区/国家: USA 认证机构: FM 类别: I,II,III/1+2/ABCDEFG 保护: AIS, [I/O] AEx [ia] IIC, NI, ANI | 英语 | |
| 65. | Product family: Contactors/transmitters 产品型号: RMA42- 地区/国家: China 认证机构: NEPSI 保护: [Ex ia Ga] IIC | 中文 | |
| 66. | contactors / transmitters 产品型号: RMA42- 保护: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC | 俄语 | |
| 67. | Product family: Contactors/transmitters 产品型号: ORMA42-, RMA42- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: Bureau Veritas 保护: Ex [i] | 英语 | |
| Overfill Prevention | |||
| 68. | contactors / transmitters, Liquiphant M, Liquiphant S, Nivotester, process displays 产品型号: FTL70-, FTL71-, FXN421-, FXN422-, ORMA42-, RIA250-, RIA450-, RMA42-, RMA421-, RMA422-, RN221-, SIF101-, SIF111-, SIN110-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL375P-, FTL375N-, FTL372-, FTL370-, FTL325P-, FTL325N-, FTL320-, FTL170Z-, FTL120Z- 地区/国家: Germany 认证机构: DIBt 证书号: Z-65.40-446 | 德语 | |
| Marine | |||
| 69. | Product family: Contactors/transmitters 产品型号: RMA42- 地区/国家: International 认证机构: DNV | 英语 | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 70. | RTD-thermometer, head transmitters, DIN Rail Transmitter, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters 产品型号: TMT85-, TMT82-, TMT84-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT128-, TMT181-, TMT122-, TMT127-, TMT112-, TMT121-, TMT180-, TTR35-, TMT111-, TTR31-, RSG40-, TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35- 地区/国家: Canada, USA 认证机构: UL | 英语 | |