| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information Process pressure measurement Pressure transducer with ceramic and metallic sensors For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400 bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliable | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 2. | Cerabar T PMC131 简明操作指南 压力变送器 | 09/12 | 德语 英语 西班牙语 法语 意大利语 荷兰语 |
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 3. | Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 II 3 G EEx nA EG 02 010 (ATEX) | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 4. | Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Functional Safety Manual Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135 Pressure Transducer with 4...20 mA output signal | ||
| 5. | Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation Weld-in adapter G1, G3/4 | ||
| 实际应用(FA) | |||
| 6. | Medición de presión Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso | 08/21 | 西班牙语 |
| 7. | Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 08/21 | 意大利语 |
| 8. | Druckmesstechnik Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss | 07/26 | 德语 |
| 9. | 圧力測定 プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器 | 07/23 | 日语 |
| 10. | Misura della pressione Misura della pressione Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata | 06/26 | 意大利语 |
| 11. | Basınç Ölçümü Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar | 05/15 | 土耳其语 |
| 12. | Pressure measurement Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow | 02/26 | 英语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 13. | Catálogo soluciones esenciales Alta calidad a precios competitivos | 01/17 | 西班牙语 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 14. | Cerabar T 产品型号: PMC131- 一致性声明编号: HE_00777_01.17 制造商规格: RoHS | 中文 | |
| Hygienic Equipment | |||
| 15. | Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T 产品型号: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMC71-, PMP51-, PMC51-, PMP135-, PMP131-, PMC131- 地区/国家: Poland 认证机构: PZH | 波兰语 | |
| Marine | |||
| 16. | Cerabar T 产品型号: PMC131-, PMP131- 认证机构: GL | 英语 | |
| Ordinary Location Product Safety | |||
| 17. | Cerabar T 产品型号: PMC131- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA 类别: CSA GP 保护: electrical safety | 英语 | |