描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | TI Solitrend MMP41 物料湿度测量仪 | ||
操作手册(BA) | |||
2. | BA Solitrend MMP41 物料湿度测量仪 | ||
Short Instruction (KA) | |||
3. | KA Solitrend MMP41 物料湿度测量仪 | 08/23 | 英语 |
Ex 防爆说明(XA) | |||
4. | Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60 ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db | ||
特殊资料(SD) | |||
5. | Remote display Standalone display and configuration for reliable process control with Solitrend moisture sensors | ||
竞争力手册(CP) | |||
6. | Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor | 12/21 | 德语 |
7. | Customized solutions for moisture measurement in bulk solids The right moisture sensor for every application | 12/21 | 英语 |
8. | Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac Le bon capteur d'humidité pour chaque application | 12/19 | 法语 |
9. | Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor | 11/19 | 德语 |
案例分析(CS) | |||
10. | It‘s all in the mixture! Reliable and accurate moisture measurement in concrete mixing plant | 07/23 | 英语 |
11. | Materialfeuchtemessung mit MMP41 Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton Österreich | 07/21 | 德语 |
12. | Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton- und Belagswerk der Volken Group. Bis zu 50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert. Um Baumängel zu vermeiden,muss der Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden, was vor allem bei Mengen unter einem Kubik- meter Schwierigkeiten bereitet. | 06/23 | 德语 |
UK Conformity Assessed | |||
13. | Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW [Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-Declaration number: UK_00285_01.21 | 英语 | |
Miscellaneous | |||
14. | Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW 产品型号: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: TR CU 020/2011 | 俄语 | |
Explosion Protection | |||
15. | Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, TRIME GW 产品型号: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60- 地区/国家: Europe 认证机构: Bureau Veritas 保护: Ex t Zone 20 | 英语 |