| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| Short Instruction (KA) | 安装指南(EA) |
| Ex 防爆说明(XA) | 公共出版物(PU) |
| 行业解决方案(SO) | 案例分析(CS) |
| 创新(IN) | Declarations |
| 证书 | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Rxn5拉曼光谱分析仪《技术资料》 基于美国凯撒拉曼技术的Rxn5拉曼光谱分析仪的系统设计和规格参数 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | Rxn5拉曼光谱分析仪《操作手册》 采用Kaiser Raman技术的Rxn5拉曼光谱分析仪:调试、操作和维护细节 | ||
| 3. | Raman RunTime v7.0 Operating Instructions Commissioning, operation, and maintenance details for Raman RunTime v7.0 software | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 4. | Rxn5拉曼光谱分析仪《简明操作指南》 基于美国凯撒拉曼技术的Rxn5拉曼光谱分析仪的快速入门指南 | 03/25 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 5. | LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 6. | Rxn5拉曼光谱分析仪《安全指南》 基于美国凯撒拉曼技术的Rxn5拉曼光谱分析仪的防爆认证和安装指南 | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 7. | Raman RunTime - What's new? This document provides insight into the features of Raman RunTime (embedded control software for Raman Rxn2, Raman Rxn4 and RamanRxn5 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities. | 11/23 | 英语 |
| 8. | Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology. | 10/21 | 英语 |
| 9. | Energiewende Unsere Gasanalysegeräte sind bereit Ein Überblick über die Energiewende und die Bedeutung der Gasanalyse. | 06/25 | 德语 |
| 10. | 石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析 化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、 Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび プローブ製品ラインアップのご案内です。 | 05/24 | 日语 |
| 11. | エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可 能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを 含む)によるガス分析の重要性。 | 05/24 | 日语 |
| 12. | Energy transition - Our gas analyzers are ready An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, JT33, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry. | 05/24 | 英语 |
| 13. | Raman Rxn5 analyzer optical service kit An overview of the optical service kit for the Raman Rxn5 analyzer containing tools and accessories with instructions on how to clean and maintain the instrument to achieve its optimal performance. | 05/22 | 英语 |
| 14. | Industry standards on gas quality - Raman Rxn5 analyzer (syngas/LNG) andRaman Rxn4 analyzer (LNG) A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer meets for syngas / LNG and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG. | 04/22 | 英语 |
| 15. | Raman Rxn5 アナライザレーザーベースの組成分析 Raman Rxn5アナライザ(Raman Rxn-30プローブ、Rxn-40プローブ、 Rxn-41プローブを含む)は、Kaiser Ramanテクノロジーを搭載した 、気相測定用のラマン分光計システムです。この概要パンフレット では、これらの機器の特長と用途についてご紹介しています。 | 01/26 | 日语 |
| 16. | Raman analyzer application guide for the Oil & Gas, Power & Energy, and Chemical industries - Composition analysis of gas streamsand LNG A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the Oil & Gas, Power & Energy, and Chemical industries. | 01/26 | 英语 |
| 17. | Industry standards on gas quality - Raman Rxn5 analyzer (gas) and Raman Rxn4 analyzer (LNG) A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer meets for gases and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG. | 01/25 | 英语 |
| 18. | Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology. | 01/25 | 英语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 19. | メタノール:未処理合成ガス - 一次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、メタノール製造において、一次 改質炉流出口に至る未処理合成ガスストリームの組成を測定するた めに、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について検討していま す。 | 12/25 | 日语 |
| 20. | メタノール:合成ループのリサイクル このアプリケーションノートでは、メタノール合成ループリサイク ルガスストリームの組成を測定するために、Raman Rxn5アナライザ を使用する方法について検討しています。 | 12/25 | 日语 |
| 21. | メタノール:一次改質炉への天然ガス供給 このアプリケーションノートでは、メタノール製造プロセスにおけ る改質炉への天然ガス供給ストリームの測定に、Raman Rxn5アナラ イザを使用する方法を検討します。 | 12/25 | 日语 |
| 22. | メタノール:ガス化装置流出口からの未処理合成ガス このアプリケーションノートでは、メタノール製造において、ガス 化装置流出口の未処理合成ガス組成を測定するために、Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています | 12/25 | 日语 |
| 23. | メタノール:合成ガス補給 このアプリケーションノートでは、メタノール製造におけるメイク アップ合成ガスの組成を測定するために、Raman Rxn5アナライザを 使用する方法について検討しています。 | 12/25 | 日语 |
| 24. | メタノール:スクラバー後の合成ガス このアプリケーションノートでは、メタノール製造において、メイ ンスクラバー通過後の未処理合成ガスストリームの組成を測定する ために、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について検討してい ます。 | 12/25 | 日语 |
| 25. | メタノール:未処理合成ガス -二次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、メタノール製造において、二次 改質炉流出口に至る未処理合成ガスストリームの組成を測定するた めに、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について検討していま す。 | 12/25 | 日语 |
| 26. | メタノール:改質炉への燃料ガス このアプリケーションノートでは、メタノール製造において、一次 改質炉への燃料ガスストリームの組成を測定するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について検討しています。 | 12/25 | 日语 |
| 27. | メタノール:メタノールリアクタへの合成ガス このアプリケーションノートでは、メタノールリアクタ供給合成ガ スストリームの組成を測定するために、Raman Rxn5アナライザを使 用する方法について検討しています。 | 12/25 | 日语 |
| 28. | The use of Raman spectroscopy for hydrogen blending of gas turbine fuel feed This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer to provide composition analysis for hydrogen blending of gas turbine fuel feeds. | 12/24 | 英语 |
| 29. | Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer to provide composition analysis of gas turbine fuel feeds. | 12/21 | 英语 |
| 30. | LNG: rundown to storage This application note examines the use of a RamanRxn5 analyzer to measure the composition of LNG in the rundown lines. | 12/21 | 英语 |
| 31. | Methanol: raw syngas from gasifier effluent This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of raw syngas composition from gasifier effluent in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 32. | Merchant hydrogen: PSA unit H2 stream This application note examines theuse of a Raman Rxn5 analyzer to measure the PSA outlet to H2 stream in merchant hydrogen production. | 11/21 | 英语 |
| 33. | SNG: at methanator outlet This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the methanator outlet stream in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 34. | Methanol: raw syngas - primary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of raw syngas streams to the primary reformer outlet in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 35. | SNG: CO2 absorber outlet This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the CO2 absorber outlet stream in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 36. | Methanol: synthesis loop recycle This application note studies the use ofa Raman Rxn5 analyzer to measure the composition of the methanol synthesis loop recycle stream. | 11/21 | 英语 |
| 37. | SNG: to pipeline This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the pipeline SNG stream. | 11/21 | 英语 |
| 38. | Merchant hydrogen: CO2 absorber outlet – feed to PSA This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the CO2 absorber outlet stream to PSA in merchant hydrogen production. | 11/21 | 英语 |
| 39. | Merchant hydrogen: high temperature shift converter outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of merchant hydrogen high temperature shift syngas converter streams. | 11/21 | 英语 |
| 40. | Merchant hydrogen: raw syngas - secondary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of merchant hydrogen secondary reformer syngasstreams. | 11/21 | 英语 |
| 41. | Ammonia: raw syngas - primary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of raw syngas streams to the primary reformer outlet in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 42. | Merchant hydrogen: CO2 absorber recovery stream This application note discusses the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure CO2 absorber recovery streams in merchant hydrogen production. | 11/21 | 英语 |
| 43. | Ammonia: high temperature shift converter outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of high temperature shift syngasconverter outlet in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 44. | SNG: raw syngas from gasifier effluent This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure raw syngas from gasifier effluent in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 45. | Ammonia: natural gas feed to primary reformer This application note studies the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure the natural gas feed stream to the reformer in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 46. | Merchant hydrogen: natural gas feed to primary reformer This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer for the reliable measurement of natural gas feed to the primary reformer. | 11/21 | 英语 |
| 47. | Ammonia: production analytics overview This overview discusses the use ofthe Raman Rxn5 analyzer to analyze the mononuclear diatomic gases H2 and N2 in ammonia manufacturing process streams. | 11/21 | 英语 |
| 48. | IGCC plant SNG: production analytics overview This overview discusses the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure gas streams in IGCC plant SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 49. | SNG: raw syngas from other trains This application note discusses the useof a Raman Rxn5 analyzer to measure raw syngas from other trains in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 50. | Ammonia: raw syngas - secondary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of raw syngas streams to the secondary reformer outlet in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 51. | Merchant hydrogen: low temperature shift converter outlet This application note merchant hydrogen examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of merchant hydrogen low temperature shift syngas converter streams. | 11/21 | 英语 |
| 52. | Methanol: raw syngas - secondary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of raw syngas streams to the secondary reformer outlet in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 53. | Ammonia: synthesis loop purge gas This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the synthesis loop purge gas stream in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 54. | Ammonia: CO2 absorber outlet - methanator inlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the CO2 absorber outlet-methanator inlet in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 55. | Methanol: syngas after scrubber This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the raw syngas stream after the main scrubber in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 56. | Methanol: natural gas feed to primary reformer This application note studies the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure the natural gas feed stream to the reformer in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 57. | SNG: CO2 recovery stream This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure CO2 recovered from the CO2 absorber unit. | 11/21 | 英语 |
| 58. | Ammonia: low temperature shift converter outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of low temperature shift syngas converter outlet in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 59. | Methanol: make-up syngas This application note studies the use of a RamanRxn5 analyzer to measure the composition of the make-up syngas in methanol production. | 11/21 | 英语 |
| 60. | SNG: common syngas header after scrubbers This application note discussesthe use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the common syngas header effluent in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 61. | SNG: syngas after scrubber This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure syngas after the scrubber in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 62. | Merchant hydrogen: HyCO production analytics overview This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer for the reliable measurement of merchant hydrogen gas streams. | 11/21 | 英语 |
| 63. | Ammonia: fuel gas to reformer furnaces This application note studies the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure the fuel gas stream to primary reformer furnace in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 64. | Ammonia: methanator outlet - purified syngas This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the methanator outlet - purified syngas in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 65. | Merchant hydrogen: raw syngas – primary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of merchant hydrogen primary reformer syngas streams. | 11/21 | 英语 |
| 66. | Methanol: production analytics overview This overview discusses the use of the Raman Rxn5 analyzer to analyze the homonuclear diatomic gases H2 and N2 in methanol manufacturing process streams. | 11/21 | 英语 |
| 67. | Methanol: syngas to methanol reactor This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the composition of the methanol reactor feed syngas stream. | 11/21 | 英语 |
| 68. | Ammonia: converter exit stream This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the converter exit gas feed stream in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 69. | SNG: shift converter outlet This application note discusses the use of a Raman Rxn5 analyzer to measure the output of a shift converter stream in SNG production. | 11/21 | 英语 |
| 70. | Methanol: fuel gas to reformer furnaces This application note studies theuse of the Raman Rxn5 analyzer to measure the fuel gas stream to primary reformer furnace inmethanol production. | 11/21 | 英语 |
| 71. | Ammonia: converter feed stream This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the feed to the ammonia converter in ammonia production. | 11/21 | 英语 |
| 72. | アンモニア:メタネーション装置流出口 -精製合成ガス このアプリケーションノートでは、アンモニア生産におけるメタネ ーション装置流出口の精製合成ガスの測定に、Raman Rxn5アナライ ザを活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 73. | アンモニア:未処理合成ガス - 一次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産において、一次 改質炉流出口に至る未処理合成ガスストリームの測定に、Raman Rxn5アナライザを活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 74. | アンモニア:コンバータ出口ガスストリーム このアプリケーションノートでは、アンモニア生産におけるコンバ ータ出口のガス供給ストリームの測定に、Raman Rxn5アナライザを 活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 75. | アンモニア:低温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産における低温シ フトコンバータ流出口の合成ガスの測定に、Raman Rxn5アナライザ を活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 76. | アンモニア:一次改質炉への天然ガス供給 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産において、改質 炉への天然ガス供給ガスストリームの測定にRaman Rxn5アナライザ を活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 77. | アンモニア:未処理合成ガス - 二次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産において、二次 改質炉流出口に至る未処理合成ガスストリームの測定に、Raman Rxn5アナライザを活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 78. | アンモニア:合成ループパージガス このアプリケーションノートでは、アンモニア生産における合成ル ープのパージガスストリームの測定に、Raman Rxn5アナライザを活 用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 79. | アンモニア:高温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産における高温シ フトコンバータ流出口の合成ガスの測定に、Raman Rxn5アナライザ を活用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 80. | アンモニア:改質炉への燃料ガス このアプリケーションノートでは、アンモニア生産において、一次 改質炉への燃料ガスストリームの測定にRaman Rxn5アナライザを活 用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 81. | アンモニア:CO2吸収装置流出口 - メタネーション装置流入口 このアプリケーションノートでは、アンモニア生産において、CO₂ 吸収装置流出口からメタネーション装置流入口に至るガスストリー ムの測定に、Raman Rxn5アナライザを活用する方法について検討し ています。 | 10/25 | 日语 |
| 82. | アンモニア:コンバータ供給ガスストリーム このアプリケーションノートでは、アンモニア生産におけるアンモ ニアコンバータへの供給ガスの測定に、Raman Rxn5アナライザを使 用する方法について検討しています。 | 10/25 | 日语 |
| 83. | Captive hydrogen: fuel gas to reformer furnaces This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of fuel gas streams to reformer furnaces. | 10/21 | 英语 |
| 84. | Captive hydrogen: production analytics overview This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer for the reliable measurement of captive hydrogen gas streams. | 10/21 | 英语 |
| 85. | Captive hydrogen: natural gas feed to primary reformer This application note studies the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of natural gas feed stream to the reformer. | 10/21 | 英语 |
| 86. | Captive hydrogen: CO2 absorber recovery system This application note discusses the use of the Raman Rxn5 analyzer to measure CO2 absorber recovery streams in captivehydrogen production. | 10/21 | 英语 |
| 87. | Captive hydrogen: PSA unit H2 stream This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of the PSA outlet to H2 stream. | 10/21 | 英语 |
| 88. | Captive hydrogen: low temperature shift converter outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of low temperature shift syngas converter stream. | 10/21 | 英语 |
| 89. | Captive hydrogen: raw syngas - secondary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of secondary reformer syngas streams. | 10/21 | 英语 |
| 90. | Captive hydrogen: raw syngas - primary reformer outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of primary reformer syngas streams. | 10/21 | 英语 |
| 91. | Captive hydrogen: high temperature shift converter outlet This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of high temperature shift syngas converter stream. | 10/21 | 英语 |
| 92. | Captive hydrogen: CO2 absorber outlet - feed to PSA This application note examines the use of a Raman Rxn5 analyzer for the measurement of CO2 absorber outlet stream to PSA. | 10/21 | 英语 |
| 93. | LNG:天然ガスの液化 このアプリケーションノートでは、LNG液化プロセスにおいて、混 合冷媒の組成を測定するためにRaman Rxn5アナライザを使用する方 法を検討しています。 | 08/25 | 日语 |
| 94. | IGCCプラントSNG:生産分析概要 この概要では、IGCCプラントにおける合成天然ガス(SNG)製造時 のガス流を測定するためのRaman Rxn5アナライザの使用について説 明します。 | 07/25 | 日语 |
| 95. | マーチャント水素:CO2 吸収装置回収ガスストリーム このアプリケーションノートでは、マーチャント水素生産における CO2 吸収装置回収ガスストリームの測定にRaman Rxn5 アナライザ を使用する方法について説明します。 | 06/26 | 日语 |
| 96. | マーチャント水素:CO2吸収装置流出口 – PSAへの供給 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素生産において 、CO2 吸収装置流出口からPSAへの流れを測定するために、Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 97. | キャプティブ水素:PSA装置H2 ガスストリーム このアプリケーションノートでは、PSA 装置H2 流出口ガスストリ ームを測定するために、Raman Rxn5 アナライザを使用する方法に ついて検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 98. | マーチャント水素:PSA装置H2 ガスストリーム このアプリケーションノートでは、マーチャント水素生産において 、PSA 流出口からのH2 ガスストリームを測定するためにRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 99. | キャプティブ水素:低温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、低温シフトコンバータ流出口ガ スストリームの測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法につ いて検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 100. | マーチャント水素:低温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素における低温 シフトコンバータ流出口ガスストリームの測定にRaman Rxn5 アナ ライザを使用する方法について検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 101. | マーチャント水素:低温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、キャプティブ水素生産において 、CO2 吸収装置回収ガスストリームを測定するために、Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 102. | キャプティブ水素:CO2 吸収装置流出口 - PSAへの供給 このアプリケーションノートでは、CO2 吸収装置流出口(PSA への 供給)の測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について検 討しています。 | 06/26 | 日语 |
| 103. | キャプティブ水素:未処理合成ガス – 一次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、一次改質炉合成ガスストリーム の測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討して います。 | 03/26 | 日语 |
| 104. | マーチャント水素:未処理合成ガス - 二次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素製造における 二次改質炉からの合成ガスストリームを測定するために、 Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています。 | 03/26 | 日语 |
| 105. | マーチャント水素:高温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素製造における 高温シフト合成ガスコンバーターのガスストリームを測定するため に、Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討していま す。 | 03/26 | 日语 |
| 106. | マーチャント水素:一次改質炉への天然ガス供給 このアプリケーションノートでは、商業用水素製造において、一次 改質炉への天然ガス供給を信頼性の高い測定で実現するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について検討しています。 | 03/26 | 日语 |
| 107. | キャプティブ水素:高温シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、高温シフト合成ガスコンバータ のガスストリームを測定するために、Raman Rxn5 アナライザを使 用する方法について検討しています。 | 03/26 | 日语 |
| 108. | マーチャント水素:未処理合成ガス - 二次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素製造における 一次改質炉からの合成ガスストリームを測定するために、 Raman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討しています。 | 03/26 | 日语 |
| 109. | キャプティブ水素:未処理合成ガス - 二次改質炉流出口 このアプリケーションノートでは、二次改質炉合成ガスストリーム の測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討して います。 | 03/26 | 日语 |
| 110. | キャプティブ水素:改質炉への燃料ガス このアプリケーションノートでは、改質炉への燃料ガスストリーム の測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について検討して います。 | 03/26 | 日语 |
| 111. | キャプティブ水素:一次改質炉への天然ガス供給 このアプリケーションノートでは、改質器への天然ガス供給ガスス トリームの測定にRaman Rxn5 アナライザを使用する方法について 検討しています。 | 03/26 | 日语 |
| 112. | キャプティブ水素:生産分析の概要 このアプリケーションノートでは、キャプティブ水素ガスストリー ムの信頼性の高い測定にRaman Rxn5アナライザを使用する方法を考 察しています。 | 03/25 | 日语 |
| 113. | マーチャント水素:HyCO生産分析の概要 このアプリケーションノートでは、マーチャント水素ガスストリー ムの信頼性の高い測定にRaman Rxn5アナライザを使用する方法を考 察しています。 | 03/25 | 日语 |
| 114. | アンモニア:生産分析の概要 この概要では、アンモニア製造プロセスのガスストリームに含まれ る単核二原子ガスH2およびN2を分析するためのRaman Rxn5アナライ ザの使用について説明します。 | 03/25 | 日语 |
| 115. | ガスタービン燃料供給の水素混合におけるラマン分光法の利用 このアプリケーションノートでは、Raman Rxn5アナライザを使用し たガスタービン燃料の水素混合組成分析について説明します。 | 03/25 | 日语 |
| 116. | メタノール:生産分析の概要 この概要では、メタノール製造プロセスのガスストリームに含まれ る単核二原子気体H2およびN2を分析するためのRaman Rxn5アナライ ザの使用について説明します。 | 03/25 | 日语 |
| 117. | SNG:メタネーション装置流出口 このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお けるメタネーション装置流出口ガスストリームを測定するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 118. | SNG:CO2回収ガスストリーム このアプリケーションノートでは、CO₂吸収装置から回収されたCO₂ を測定するために、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について 説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 119. | SNG:他のトレインからの未処理合成ガス このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお いて、他のトレインからの未処理合成ガスを測定するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 120. | SNG:シフトコンバータ流出口 このアプリケーションノートでは、SNG(合成天然ガス)製造にお けるシフトコンバータ流出口ガスストリームを測定するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 121. | SNG:パイプラインへ このアプリケーションノートでは、パイプライン合成天然ガス (SNG)ストリームを測定するために、RamanRxn5アナライザを使用 する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 122. | SNG:スクラバー後の一般的な合成ガスヘッダー このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお ける共通合成ガスヘッダー流出口ガスストリームを測定するために 、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 123. | SNG:CO2吸収装置流出口 このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお けるCO2 吸収装置流出口ガスストリームを測定するために、Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 124. | SNG:ガス化装置流出口からの未処理合成ガス このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお いて、ガス化装置流出口からの未処理合成ガスを測定するために、 Raman Rxn5アナライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 125. | SNG:スクラバー後の合成ガス このアプリケーションノートでは、合成天然ガス(SNG)製造にお いて、スクラバー後の合成ガスを測定するために、Raman Rxn5アナ ライザを使用する方法について説明しています。 | 01/26 | 日语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 126. | LNG: Adapting to a more strategic role calls for effective quality analysis This whitepaper examines the role of Raman spectroscopy (including a Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and Rxn-41 probe) and TDLAS (J22 and SS2100 gas analyzers) to measure LNG quality. | 09/22 | 英语 |
| 127. | Getting a hydrogen signal in natural gas This whitepaper discusses the role of Raman spectroscopy (using a Raman Rxn5 analyzer and Rxn-30 probe) to safely control the injection of H₂ (hydrogen blending) in natural gas which is an important focus in energy transition. | 09/22 | 英语 |
| 128. | 天然ガス中の水素信号の取得 このホワイトペーパーでは、エネルギー転換の重要な取り組みであ る天然ガスへの水素混合を安全に制御するために、ラマンRxn5アナ ライザーとRxn-30プローブを用いたラマン分光法の役割について検 討しています。 | 08/25 | 日语 |
| 129. | LNG:戦略的役割への適応のための効果的な品質分析の重要性 このホワイトペーパーでは、LNGの品質を測定するための、ラマン 分光法(ラマンRxn4アナライザ、ラマンRxn5アナライザ、Rxn-41プ ローブを含む)およびTDLAS(J22 および SS2100ガスアナライザ) の役割について考察します。 | 06/25 | 日语 |
| 创新(IN) | |||
| 130. | Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe). | 11/23 | 英语 |
| 131. | Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe). | 10/21 | 英语 |
| 132. | Raman-Technologie in der chemischen Industrie Zuverlässige Messung der Zusammensetzung chemischer Prozessströme. | 07/25 | 德语 |
| 133. | LNGの光学分析技術 - 信頼性の高いTDLASおよびラマンによるリアルタイム測定 LNG / 石油・ガス業界向けの TDLAS およびラマン分光分析システ ム (SS2100、SS2100a、SS2100i、J22、ラマンRxn4アナライザ、ラ マンRxn5アナライザ、およびラマンRxn-41プローブを含む) に関す るポートフォリオ概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 134. | 化学産業におけるラマン技術 プロセスラインにおける信頼性の高い組成測定 | 03/23 | 日语 |
| 135. | LNG 用のラマン技術 - LNG プロセスストリームのリアルタイム組成測定 ラマン分光計システム(Raman Rxn4アナライザ、Raman Rxn5アナラ イザ、Raman Rxn-41プローブを含む)は、Kaiser Ramanテクノロジ ーを搭載し、LNG産業および石油・ガス業界向けに設計された高性 能な気相測定ソリューションです。この概要パンフレットでは、各 機器の特長、用途、導入メリットについてご紹介しています。 | 01/26 | 日语 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 136. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN2B-, KRXN4B-, KRXN5B-, KRXN5C- 一致性声明编号: HE_01565_01.22 制造商规格: Operating conditions | 英语 | |
| EU Declaration | |||
| 137. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 一致性声明编号: EU_00990_02.23 | 英语 | |
| Explosion Protection | |||
| 138. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: China 认证机构: 保护: Ex e Zone 2 | 中文 | |
| 139. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: Great Britain 认证机构: CSA 保护: Ex e, Ex i, Ex p | 英语 | |
| 140. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: CSA 保护: Ex e, Ex i, Ex p | 英语 | |
| 141. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: Japan 认证机构: CSA 保护: Ex i | 英语 | |
| 142. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: Japan 认证机构: CSA 保护: Ex i | 日语 | |
| 143. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: China 认证机构: 保护: Ex e Zone 2 | 英语 | |
| 144. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: USA 认证机构: CSA 保护: Ex e, Ex p, Ex [i] | 英语 | |
| 145. | Product family: Raman Rxn 产品型号: KRXN5B-, KRXN5C- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: CSA 保护: Ex e, Ex i, Ex p | 英语 | |