| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Rxn-20探头附件《技术资料》 Rxn-20探头附件的系统设计和规格参数 | ||
| 2. | Rxn-20拉曼光谱探头《技术资料》 Rxn-20拉曼光谱探头的系统设计和规格参数 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 3. | Rxn-20拉曼光谱探头《操作手册》 Rxn-20拉曼光谱探头的调试、操作和维护细节 | ||
| 4. | Rxn-20探头附件《操作手册》 Rxn-20探头附件的调试、操作和维护细节 | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 5. | Rxn-20拉曼光谱探头《简明操作指南》 Rxn-20拉曼光谱探头《快速入门指南》 | 12/24 | 英语 |
| 6. | Rxn-20探头附件 简明操作指南 Rxn-20探头附件快速入门指南 | 08/22 | 英语 |
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 7. | Rxn-20拉曼光谱探头《安全指南》 Rxn-20拉曼探头防爆认证和安装指南 | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 8. | Raman-Anwendungsleitfaden für die Life-Sciences-Industrie Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, RamanRxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- SingleUse-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik) | 09/25 | 德语 |
| 9. | ライフサイエンス産業向けのラマンアプリケーションガイド -ライフサイエンスのための信頼できる組成分析 ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート( ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ ティック)。 | 08/24 | 日语 |
| 10. | Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic). | 04/22 | 英语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 11. | ラマン分光法食品・飲料アプリケーションガイド - ラボまたはプ ロセス環境における信頼性の高い組成分析技術 本ガイドでは、食品・飲料業界におけるラマン分光法のアプリケー ションノートについてご紹介しています。Raman Rxn2アナライザ、 Raman Rxn4アナライザ、Rxn-10プローブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45 プローブ、ならびに浸漬式オプティックおよび非接触式オプティッ クを用いた研究事例を取り上げています。 | 10/25 | 日语 |
| 12. | Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic). | 02/22 | 英语 |
| 创新(IN) | |||
| 13. | Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe). | 10/21 | 英语 |
| 14. | Raman spectrographic probes - Robust optical measurement of chemical composition An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology. | 10/21 | 英语 |
| 15. | Raman-Sonden - Zuverlässige optische Analyse der chemischen Zusammensetzung Eine Übersichtsbroschüre über unser Raman-Spektroskopie-Sondenportfolio einschließlich der Sonden Rxn-10, Rxn-20, Rxn-30, Rxn-40,Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 und Sonden-Zubehöroptiken (bIO-Optic, Raman-Singel-Use optiken/SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik), die auf der Kaiser Raman-Technologie basiert. | 09/25 | 德语 |
| 16. | Raman-Technologie in der chemischen Industrie Zuverlässige Messung der Zusammensetzung chemischer Prozessströme. | 07/25 | 德语 |
| 17. | ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析 ラマン分光法プローブ製品ラインナップに関する概要パンフレット です。この製品ラインナップには、Rxn-10プローブ、Rxn-20プロー ブ、Rxn-30プローブ、Rxn-40プローブ、Rxn-41プローブ、Rxn-45プ ローブ、Rxn-46プローブ、およびプローブオプティクアクセサリ (bIOオプティック、シングルユース向けラマンオプティックシス テム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプティック)が含まれてい ます。これらはすべて、Kaiserラマンテクノロジーによって動作し ます。 | 06/24 | 日语 |
| 18. | Mesure optique robuste de la composition chimique - | 03/23 | 法语 |