| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| 仪表参数 (GP) | 安装指南(EA) |
| Ex 防爆说明(XA) | 特殊资料(SD) |
| 公共出版物(PU) | 行业解决方案(SO) |
| 竞争力手册(CP) | 案例分析(CS) |
| 创新(IN) | 证书 |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | J22 TDLAS气体分析仪的《技术资料》 J22 TDLAS气体分析仪的系统设计和规格参数 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | J22 TDLAS气体分析仪《操作手册》 J22 TDLAS气体分析仪的调试、操作和维护详细信息 | ||
| 仪表参数 (GP) | |||
| 3. | J22 and JT33 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters Provides customers with Modbus register information needed to establish remote communication with the J22 and JT33 | ||
| 安装指南(EA) | |||
| 4. | Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas analyzer | ||
| 5. | J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas analyzer electronics and display | ||
| 6. | J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade Installation Instructions | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 7. | J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions PESO: ATEX/IECEx Zone 1 | ||
| 8. | J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1 | ||
| 9. | J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions KCs: ATEX/IECEx Zone 1 | ||
| 10. | J22 TDLAS气体分析仪《安全指南》 ATEX/IECEx/UKEX Zone 1 cCSAus Cl. 1, Div. 1, Zone 1 | ||
| 11. | J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions JPNEx IECEx: Zone 1 | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 12. | Heartbeat Technology for J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Special Documentation Reference for using the Heartbeat Technology function integrated in the measuring device | ||
| 13. | J22 and JT33 TDLAS gas analyzer web server Special Documentation Provides customers with webserver information for the TDLAS gas analyzers | ||
| 14. | Validation of TDLAS gas analyzers Special Documentation Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS gas analyzers | ||
| 公共出版物(PU) | |||
| 15. | TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2 A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers). | 11/23 | 英语 |
| 16. | Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, SS500, OXY5500) to customers. | 10/23 | 英语 |
| 17. | Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers An overview about the engineered approval drawings offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the system fabrication meets their approval. | 08/22 | 英语 |
| 18. | Energiewende Unsere Gasanalysegeräte sind bereit Ein Überblick über die Energiewende und die Bedeutung der Gasanalyse. | 06/25 | 德语 |
| 19. | バイオガスとバイオメタンのリアルタイム品質測定 TDLAS/QFアナライザ(SS500, J22, JT33, SS2100, OXY5500)を使 用した、石油・ガス産業におけるバイオガスおよびバイオメタン中 の化合物濃度測定 | 06/24 | 日语 |
| 20. | TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定 天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、 NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・ ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および OXY5500アナライザーに関連) | 06/24 | 日语 |
| 21. | エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可 能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを 含む)によるガス分析の重要性。 | 05/24 | 日语 |
| 22. | Energy transition - Our gas analyzers are ready An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, JT33, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry. | 05/24 | 英语 |
| 23. | Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, SS500, OXY5500) to customers. | 02/25 | 英语 |
| 24. | Understanding factory validation gas - Verify TDLAS performance An overview about the validation of TDLAS performance and the determination of proper validation gas backgrounds for the support and service of TDLAS analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, SS500). | 02/25 | 英语 |
| 25. | TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, and O2 A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGLfractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and OXY5500 analyzers). | 02/25 | 英语 |
| 26. | Real-time quality measurements in biogas and biomethane A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry. | 02/25 | 英语 |
| 行业解决方案(SO) | |||
| 27. | H2O-, H2S- und O2-Messungen für Anwendungen zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) Die schnelle und zuverlässige Analyse von Feuchtigkeit (H2O), Schwefelwasserstoff (H2S) und Sauerstoff (O2) in für CCUS- Anwendungen | 12/25 | 德语 |
| 28. | Carbon capture, utilization, and storage (CCUS) - CO2 dehydration with glycol This application note explains the use of TDLAS technology (J22 H2O analyzer) to measure H2O in CO2 dehydration with glycol in CCUS applications in the Oil & Gas industry. | 12/23 | 英语 |
| 29. | Mesures H2O et O2 pour la production d'hydrogène vert Cette note d'application explique l'utilisation des technologies TDLAS et QF pour mesurer H2O et O2 dans la production d'hydrogènevert dans l'industrie pétrolière. | 11/23 | 法语 |
| 30. | Mesures d'H2O, d'H2S et d'O2 Mesures d'H2O, d'H2S et d'O2 pour les applications de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) | 09/23 | 法语 |
| 31. | H2O in natural gas production, storage, transportation and distribution This application note explains the use of TDLAS technology to measure water moisture in pipelines in the natural gas supply chain. | 08/23 | 英语 |
| 32. | グリーン水素製造のためのH2OおよびO2測定 このアプリケーションノートでは、石油・ガス産業におけるグリー ン水素の製造時に、H₂OおよびO₂を測定するためのTDLAS技術および QF技術の使用方法について説明します。 | 07/25 | 日语 |
| 33. | 二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)アプリケーション用のH2O、H2S、O2測定 石油・ガス産業におけるカーボンプロセスやパイプラインでのH2O 、H2S、O2測定のためのTDLASとQF技術の使用について | 06/24 | 日语 |
| 34. | H2O and O2 measurements for green hydrogen production This application note explains the use of TDLAS and QF technologies to measure H2O and O2 in the production of green hydrogen in the Oil & Gas industry. | 06/23 | 英语 |
| 35. | ⼆酸化炭素回収・有効利⽤・ 貯留 (CCUS) CO2 のグリコール脱水 このアプリケーションノートでは、TDLAS技術(J22 H2Oアナライザ ー)を用いて、石油・ガス産業におけるCCUSアプリケーションの CO2のグリコール脱水におけるH2Oを測定する方法について説明しま す。 | 05/24 | 日语 |
| 36. | H2O and O2 measurements for green hydrogen production This application note explains the use of TDLAS and QF technologies to measure H2O and O2 in the production of green hydrogen in the Oil & Gas industry. | 04/25 | 英语 |
| 37. | H2O, H2S and O2 measurements for carbon capture, utilization, and storage (CCUS) applications This application note explains the use of TDLAS and QF technologies to measure H2O, H2S, and O2 in carbon processes and pipelines in the Oil & Gas industry. | 02/25 | 英语 |
| 38. | H2O, H2S and O2 measurements for carbon capture, utilization, and storage (CCUS) applications This application note explains the use of TDLAS and QF technologies to measure H2O, H2S, and O2 in carbon processes and pipeline s in the Oil & Gas industry. | 02/24 | 英语 |
| 竞争力手册(CP) | |||
| 39. | Process analyzer solutions - Expertise for optimal performance An overview brochure about process analysis solutions offered by the Endress+Hauser Process Analyzer Support team in Europe, including Raman spectroscopy, TDLAS, and QF technology-based solutions. | 12/24 | 英语 |
| 40. | Analysis system for quality control of biomethane - Reducing carbon footprints with renewable energy An overview of Endress+Hauser's TDLAS/QF measurement systems (J22, SS2100 and SS2100i TDLAS gas analyzers, OXY5500 optical oxygenQF analyzer) for quality control of biomethane for the oil & gas industry which helps companies reduce emissions using renewable energy. | 11/23 | 英语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 41. | 天然ガス中の水分含有量測定の改善 このアプリケーションノートでは、天然ガス供給チェーンにおける パイプライン内の水分を測定するために、TDLAS技術を活用する方 法について説明しています。 | 10/25 | 日语 |
| 42. | LNG: Adapting to a more strategic role calls for effective quality analysis This whitepaper examines the role of Raman spectroscopy (including a Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and Rxn-41 probe) and TDLAS (J22 and SS2100 gas analyzers) to measure LNG quality. | 09/22 | 英语 |
| 43. | LNG:戦略的役割への適応のための効果的な品質分析の重要性 このホワイトペーパーでは、LNGの品質を測定するための、ラマン 分光法(ラマンRxn4アナライザ、ラマンRxn5アナライザ、Rxn-41プ ローブを含む)およびTDLAS(J22 および SS2100ガスアナライザ) の役割について考察します。 | 06/25 | 日语 |
| 44. | White Paper "Transporte y almacenamiento de CO₂" La medición precisa de la cantidad y la calidad garantiza la eficacia y la practicidad en las aplicaciones y procesos del dióxidode carbono | 06/25 | 西班牙语 |
| 45. | Analyzer Technology Can Improve a Semi-Regenerative Catalytic Reforming Critical monitoring of water and sulfur in the hydrogen recycle | 06/22 | 英语 |
| 46. | Improved measurement of water content in natural gas This application note explains the use of TDLAS technology to measure water moisture in pipelines in the naturalgas supply chain. | 06/22 | 英语 |
| 47. | Relever les défis du transport et du stockage du CO₂ L'article traite du transport du CO₂, avec un passage du transport par camion au transport par pipeline en phase supercritique. Les principaux défis : gérer les impuretés et garantir la précision des mesures. La technologie TDLAS et les débitmètres Coriolis offrent la plus grande précision. Il est essentiel de garantir l'intégrité et la sécurité des pipelines, en particulier dans les projets de capture et de stockage du carbone (CSC) à grande échelle. | 04/25 | 法语 |
| 48. | Converting organic waste into renewable energy: Acqua&Sole specializes in biogas to biomethane upgrading. Precise instrumentation provides accurate process data. Gas composition, pressure, temperature and flow are safely measured, optimizing the upgrading process and maintaining consistent biomethane quality. | 03/25 | 英语 |
| 49. | この記事は、CO₂の輸送において、トラック輸送から超臨界相でのパ イプライン輸送への移行に関する内容を取り上げています。主な課 題は、不純物の監視と正確な測定の確保です。 この記事はCO₂の輸送について述べており、トラック輸送から超臨 界相でのパイプライン輸送への移行に焦点を当てています。主な課 題は、不純物の監視と正確な測定の確保です。TDLAS技術とコリオ リ質量流量計は最高の精度を提供します。パイプラインの完全性と 安全性を確保することは、特に大規模な二酸化炭素回収・貯蔵 (CCS)プロジェクトにおいて非常に重要です。 | 02/25 | 日语 |
| 50. | LNG: Adapting to a more strategic role calls for effective quality analysis This whitepaper examines the role of Raman spectroscopy (including a Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-41 probe) and TDLAS (J22 and SS2100 gas analyzers) to measure LNG quality. | 01/25 | 英语 |
| 51. | The article discusses the transportation of CO₂, with a shift from truck to pipeline transport in supercritical phase. Key challenges: managing impurities & ensuring accurate measurement. The article discusses the transportation of CO₂, with a shift from truck to pipeline transport in supercritical phase. Key challenges: managing impurities & ensuring accurate measurement. TDLAS technology and Coriolis flow meters offer highest accuracy. Ensuring pipeline integrity and safety is crucial, especially in large-scale carbon capture and storage (CCS) projects. | 01/25 | 英语 |
| 创新(IN) | |||
| 52. | TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information A technology guide examining our tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) and quenched fluorescence (QF) analyzer portfolio (including the J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and SS2100a TDLAS gas analyzers, and the OXY5500 precision oxygen analyzer)to measure water / moisture (H2O), hydrogen sulfide (H2S), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2), ammonia (NH3), and acetylene (C2H2)in natural gas process streams within the chemical industry / Oil & Gas industry using SpectraSensors technology. | 11/23 | 英语 |
| 53. | Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe). | 11/23 | 英语 |
| 54. | J22 TDLAS gas analyzer - Reliable H2O measurements An overview brochure about our J22 tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) gas analyzer for moisture (water / H2O) measurements, powered by SpectraSensors technology. | 11/22 | 英语 |
| 55. | J22 Analyseur de gaz TDLAS Mesures fiables de traces de H2O | 09/21 | 法语 |
| 56. | J22 TDLAS-Gasanalysator J22 TDLAS-Gasanalysator für Feuchtigkeitsmessungen (Wasser/H2O), basierend auf der Technologie von SpectraSensors. | 07/25 | 德语 |
| 57. | 天然ガス処理用のTDLASアナライザ - 正確で信頼性の高いH2O、H2S、CO2 測定 石油・ガス産業の天然ガス処理セグメントで水分 (H2O)、硫化水素 (H2S)、二酸化炭素 (CO2)を測定する当社の波長可変半導体レーザ ー分光法 (TDLAS) ガスアナライザ (J22 TDLAS ガスアナライザ、 SS2100 TDLAS ガスアナライザ、SS2100i TDLAS ガスアナライザ、 SS2100a TDLAS ガスアナライザを含む)の概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 58. | LNGの光学分析技術 - 信頼性の高いTDLASおよびラマンによるリアルタイム測定 LNG / 石油・ガス業界向けの TDLAS およびラマン分光分析システ ム (SS2100、SS2100a、SS2100i、J22、ラマンRxn4アナライザ、ラ マンRxn5アナライザ、およびラマンRxn-41プローブを含む) に関す るポートフォリオ概要パンフレット。 | 07/24 | 日语 |
| 59. | TDLASおよびQFアナライザ技術ガイド - 動作原理、装置構成、認証情報 波長可変半導体レーザー吸光分光(TDLAS)および蛍光消光(QF) アナライザの製品ラインアッ(J22、JT33、SS500、SS2100、 SS2100i、SS2100a、TDLASガスアナライザ、およびOXY5500精密酸素 アナライザ)を紹介する技術ガイドです。SpectraSensorsの技術を 使用して、化学産業/石油・ガス産業における天然ガスプロセス流 中の水/水分(H2O)、硫化水素(H2S)、二酸化炭素(CO2)、酸素 (O2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)を測定します。 | 05/24 | 日语 |
| 60. | J22 TDLAS gas analyzer - Reliable H2O measurements An overview brochure about our J22 tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) gas analyzer for moisture (water / H2 O) measurements, powered by SpectraSensors technology. | 04/25 | 英语 |
| 61. | J22 TDLAS ガスアナライザ - 信頼性の高いH2O 測定 弊社のJ22 波長可変半導体レーザー吸光分光法(TDLAS)ガスアナ ライザは、SpectraSensorsテクノロジーを搭載し、水分(H₂O)の 測定に特化した高精度な分析機器です。この概要パンフレットでは、 J22アナライザの特長、測定原理、およびガス用途における活用方 法についてご紹介しています。 | 03/26 | 日语 |
| 62. | TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information A technology guide examining our tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) and quenched fluorescence (QF) analyzer portfolio (including the J22, JT33, SS500, SS2100, and SS2100i TDLAS gas analyzers, and the OXY5500 precision oxygen analyzer) to measure water / moisture (H2O), hydrogen sulfide (H2S), carbon dioxide (CO2), and oxygen (O2) in natural gas process streams within the chemical industry / Oil & Gas industry using SpectraSensors technology. | 02/25 | 英语 |
| 63. | TDLAS analyzers for natural gas processing - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, and CO2 An overview brochure of our tunable laser diode absorption spectroscopy (TDLAS) gas analyzers (including the J22, JT33, SS2100, SS2100i) to measure water / moisture (H2O), hydrogen sulfide (H2S), and carbon dioxide (CO2) in the natural gas processing segment of the Oil & Gas industry using SpectraSensors technology. | 02/25 | 英语 |
| 64. | TDLAS, QF 가스 분석기 가이드 측정 원리, 구성 및 인증 정보 | 02/23 | |
| 65. | Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, J22, JT33, Raman Rxn4 analyzer, and the Raman Rxn-41 probe). | 01/25 | 英语 |
| 66. | Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF Principe de fonctionnement, configurations et informations de certification | 01/24 | 法语 |
| Explosion Protection | |||
| 67. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Japan 认证机构: CML 保护: Zone 1 | 英语 | |
| 68. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Japan 认证机构: CML 保护: Ex d Zone 1 | 日语 | |
| 69. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: 认证机构: CSA 保护: Cl. I Div. 1, Cl. I Zone 1 | 英语 | |
| 70. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Great Britain 认证机构: CSA 保护: Zone 1 | 英语 | |
| 71. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Japan 认证机构: CML 保护: Ex d Zone 1 | 英语 | |
| 72. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: India 认证机构: PESO 保护: Ex d Zone 2 | 英语 | |
| 73. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: CSA 保护: Zone 1 | 英语 | |
| 74. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Japan 认证机构: CML 保护: Zone 1 | 日语 | |
| 75. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Korea 认证机构: KTL 保护: Ex d | 英语 | |
| 76. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: CSA 保护: Zone 1 | 英语 | |
| 77. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: India 认证机构: SIRA 保护: Ex d | 英语 | |
| 78. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: China 认证机构: CCS 保护: Ex d Zone 1 | 中文 | |
| 79. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: China 认证机构: CCS 保护: Ex d Zone 1 | 中文 | |
| 80. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Brazil 认证机构: INMETRO 保护: Zone 1 | 葡萄牙语 | |
| 81. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: China 认证机构: CCS 保护: Ex d Zone 1 | 中文 | |
| 82. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: China 认证机构: CCS 保护: Ex d Zone 1 | 中文 | |
| Metrology | |||
| 83. | Product family: TDLAS gas analyzer 产品型号: J22- 地区/国家: Kazakhstan 认证机构: KazStandard 证书号: KZ25VTN00007549 | ||