| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| Short Instruction (KA) | 安装指南(EA) |
| 特殊资料(SD) | 行业解决方案(SO) |
| 案例分析(CS) | 创新(IN) |
| Firmware Flash File | Declarations |
| 证书 | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | Teqwave F/I 技术资料 采用表面声波技术的测量设备 智能灵活的浓度测量解决方案,根据过程需求量程定制 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | Teqwave F/I Modbus TCP 操作手册 采用表面声波技术的测量设备 | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 3. | Teqwave F/I Brief Operating Instructions Device with acoustic surface wave technology | 09/19 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 4. | Replacing the connection cable Teqwave F, I, T, H | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 5. | SD Teqwave EAC Special Documentation | ||
| 6. | UKCA marking Flow, density, concentration, viscosity | ||
| 7. | Concentration App Questionaire Concentration App Questionaire | ||
| 行业解决方案(SO) | |||
| 8. | Teqwave Individual and smart concentration measurement (Bath contamination) | 10/20 | 英语 |
| 9. | Teqwave Individuelle und smarte Konzentrationsmessung (Reinigung, Reiniger) | 10/20 | 德语 |
| 10. | Teqwave Individuelle und smarte Konzentrationsmessung (Badverschmutzung) | 10/20 | 德语 |
| 11. | Teqwave Individual and smart concentration measurement (Parts cleaning) | 10/20 | 英语 |
| 案例分析(CS) | |||
| 12. | Casestudy over het gebruik van de Teqwave. Casestudy over het gebruik van de Teqwave. Afvalwaterslib beheersen wordt steeds belangrijker. De kosten van het afzetten staan direct in verhouding tot het percentage droge stof. Dat nauwkeurig kunnen meten en op basis van de metingen automatisch regelen, isdus waardevol. | 12/25 | 荷兰语 |
| 13. | Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für effiziente Bauteilreinigung | 01/23 | 德语 |
| 14. | Measurable and testable: Monitoring with Teqwave Borer Chemie AG relies on Endress+Hauser for efficient component cleaning | 01/23 | 英语 |
| 创新(IN) | |||
| 15. | Teqwave Il dispositivo intelligente e flessibile per la misura della concentrazione | 11/17 | 意大利语 |
| 16. | Teqwave F/I/T Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät | 10/20 | 德语 |
| 17. | Teqwave F/I/T The smart and flexible concentration measurement device | 10/20 | 英语 |
| Firmware Flash File | |||
| 18. | Firmware Flash File Single, Flash_MBE_AN_Teqwave_0x4003_FW2314, 20.03.2025 (Analysis, Teqwave, 0x40 | 2.3.14 | 中间语言 |
| EU Declaration | |||
| 19. | TEQWAVE 产品型号: D9FB-, D9HB-, D9IB-, D9TB- 一致性声明编号: EC_00607_03.21 | 德语 英语 法语 | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 20. | Product family: Teqwave [Product root: D9HB-Declaration number: UK_00364_01.21 | 英语 | |
| 产品碳足迹报告 | |||
| 21. | Product family: , Teqwave [Product root: D9FB-Declaration number: ED_00115_01.24 | 英语 | |
| Miscellaneous | |||
| 22. | Product family: Teqwave, Teqwave M 产品型号: 4W3B-, 4W5B-, D9FB-, D9HB-, D9IB-, D9TB- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAC_KZ-7500533.13.12.02461 | 俄语 | |