| 技术信息(TI) | 操作手册(BA) |
| 仪表参数 (GP) | Short Instruction (KA) |
| 安装指南(EA) | Ex 防爆说明(XA) |
| 特殊资料(SD) | 创新(IN) |
| 设置软件 | Add On Instruction (AOI) |
| IO Device Description (IODD) | CDI DTM |
| documents.category.020.948 | Declarations |
| 证书 | |
| 所有可下载的资料 | |
| 描述 | 版本 | 语种 | |
| 技术信息(TI) | |||
| 1. | TI Dosimag 电磁流量计 | ||
| 操作手册(BA) | |||
| 2. | BA Dosimag 电磁流量计 | ||
| 3. | BA Dosimag 电磁流量计 Modbus RS485 | ||
| 4. | BA Dosimag 电磁流量计 IO-Link | ||
| 仪表参数 (GP) | |||
| 5. | GP Dosimag Electromagnetic flowmeter | ||
| 6. | GP Dosimag Electromagnetic flowmeter Modbus RS485 | ||
| 7. | GP Dosimag Electromagnetic flowmeter IO-Link | ||
| Short Instruction (KA) | |||
| 8. | KA Dosimag 电磁流量计 | 03/26 | 英语 |
| 安装指南(EA) | |||
| 9. | EA Wall Mounting Set Proline H, Dosimag | ||
| Ex 防爆说明(XA) | |||
| 10. | XA Dosimag UL Class I, Division 2 | ||
| 11. | XA Dosimag UKEX: II3G | ||
| 12. | XA Dosimag ATEX: II3G Ex ec IIC T5…T1 Gc | ||
| 特殊资料(SD) | |||
| 13. | SD Endress+Hauser IO-Link devices Endress+Hauser IO-Link device function blocks For Siemens TIA Portal | ||
| 14. | SD Dosimag IO-Link System integration | ||
| 15. | SD Endress+Hauser IO-Link devices Endress+Hauser IO-Link Add-On Instructions for Rockwell Automation Studio 5000® | ||
| 16. | SD IEC 61406 Automatic identification of physical objects | ||
| 创新(IN) | |||
| 17. | 一滴も無駄にしない DosimagおよびDosimass – 優れた測定安定性、cGMP適合性、 IO-Linkにより正確な充填と投入を実現 | 08/25 | 日语 |
| 18. | Keinen Tropfen verlieren Dosimag und Dosimass – präzises Abfüllen und Dosieren mit hervorragender Messstabilität, cGMP-Konformität und IO-Link | 02/26 | 德语 |
| 19. | Not a drop to lose Dosimag and Dosimass - precise filling and dosing with excellent measuring stability, cGMP compliance and IO-Link | 02/26 | 英语 |
| 20. | Chaque goutte compte Dosimag et Dosimass – remplissage et dosage précis avec une excellente stabilité de mesure, conformité cGMP et IO-Link | 01/25 | 法语 |
| 设置软件 | |||
| 21. | Powerful IO-Link Function Block Library for the Siemens TIA Portal Thanks to the newly available free software library, all IO-Link capable measuring devices from Endress+Hauser can now be integrated into a Siemens TIA Portal environment much more easily and significantly faster than ever before. The streamlined process of device integration not only brings drastic time savings, but the user can now get by without any programming knowledge at all. | 01.05.00 | 英语 |
| Add On Instruction (AOI) | |||
| 22. | AOI Library, AOI_Rockwell_Library_010000, 31.07.2025 | 01.00.01 | 中间语言 |
| IO Device Description (IODD) | |||
| 23. | IODD Single, IODD_IOL_FL_Dosimag_0x9475_0x01_V010089, 13.08.2024 (Flow, Dosimag, 0x9475) | 01.00.89 | 中间语言 |
| CDI DTM | |||
| 24. | CDI DTM Single, Dosimag_D5AB_IOL_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 02.07.2026 (Flow, Dosimag, 0x9475) | 1.148.0.89 | 中间语言 |
| 25. | CDI DTM Single, Dosimag_D5AB_MR4_FW_4_00_zz_Dev_Rev_2, 02.07.2026 (Flow, Dosimag, 0x6475) | 1.145.0.94 | 中间语言 |
| documents.category.020.948 | |||
| 26. | Function Block Library (FB) Library, FB_Library_Driver, 21.01.2025 (Flow) | 01.00.00 | 中间语言 |
| Manufacturer Declaration | |||
| 27. | Product family: , Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H 产品型号: 10H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5RH-, 5SH-, D5AB-, DDA-, OD5AB- 一致性声明编号: HE_01001_06.25 制造商规格: Food hygiene | 德语 英语 | |
| 28. | Product family: , Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H 产品型号: 10H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5RH-, 5SH-, D5AB-, DK5G-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, OD5AB-, S10H-, S50H-, S53H-, S55H-, S5BH-, S5CH-, S5DH-, S5H1B-, S5H2B-, S5H3B-, S5H5B-, S5HBB-, S5RH-, S5SH- 一致性声明编号: HE_00404_07.25 制造商规格: Food hygiene, 1935/2004 | 德语 英语 | |
| 29. | Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Promag H 产品型号: 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5SH-, D5AB-, O5H1B-, OD5AB- 一致性声明编号: HE_01917_01.24 制造商规格: Food hygiene | 英语 | |
| 30. | Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H 产品型号: 10H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5RH-, 5SH-, D5AB-, OD5AB-, DK5G-, DKH- 一致性声明编号: HE_01001_07.25 制造商规格: Food hygiene | 德语 英语 | |
| FDA Declaration | |||
| 31. | Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H, Promag P 产品型号: D5AB-, OD5AB-, 53H-, 53P-, 55H-, 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, DK5G-, DK5HA-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, O5P1B-, O5P2B- 一致性声明编号: FDA_00131_07.25 | 德语 英语 | |
| EU Declaration | |||
| 32. | Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H 产品型号: 10H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5RH-, 5SH-, D5AB-, O5H1B-, OD5AB- 一致性声明编号: EC_00714_06.25 | 德语 英语 | |
| 33. | Product family: Dosimag 产品型号: D5AB- 一致性声明编号: EU_01204_01.24 | 德语 英语 法语 | |
| 34. | Product family: Dosimag 产品型号: D5AB- 一致性声明编号: EU_01202_01.24 | 德语 英语 法语 | |
| UK Conformity Assessed | |||
| 35. | Product family: Dosimag [Product root: D5AB-Declaration number: UK_00586_01.24 | 英语 | |
| 36. | Product family: Dosimag [Product root: D5AB-Declaration number: UK_00588_01.24 | 英语 | |
| 产品碳足迹报告 | |||
| 37. | Product family: Dosimag [Product root: D5AB-Declaration number: ED_00097_01.24 | 英语 | |
| Miscellaneous | |||
| 38. | Product family: CNGmass, Cubemass C, Dosimag, Dosimag OEM, LPGmass, Promag 55, Promag D, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Pr
omass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass U, Promass X, Prosonic Flow
91, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW I, Prosonic Flow P, Prosonic Flow W, t-mass F, t-mass I 产品型号: 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DBB-, 5DH-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB-, 5RH-, 5SH-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I5B-, 8A3C-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8DF-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8U5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 93TA1-, 9G3B-, 9G5B-, 9I4B-, 9P5B-, 9W4B-, D5AB-, D8CB-, D8EB- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAC_KZ-7500533.13.12.06588 | 俄语 | |
| 39. | Product family: CNGmass, Cubemass C, Dosimag, Dosimag OEM, LPGmass, Promag 55, Promag D, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Pr
omass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass U, Promass X, Prosonic Flow
91, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW I, Prosonic Flow P, Prosonic Flow W, t-mass F, t-mass I 产品型号: 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DBB-, 5DH-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB-, 5RH-, 5SH-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I5B-, 8A3C-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8DF-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8U5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 93TA1-, 9G3B-, 9G5B-, 9I4B-, 9P5B-, 9W4B-, D5AB-, D8CB-, D8EB- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAC_KZ-7500533.13.12.02538 | 俄语 | |
| Explosion Protection | |||
| 40. | Product family: Dosimag 产品型号: D5AB-, OD5AB- 地区/国家: 认证机构: UL 保护: Cl. I Div. 2 | 英语 | |
| Hygienic Equipment | |||
| 41. | Product family: Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H 产品型号: 10H-, 23H-, 50H-, 53H-, 55H-, 5BH-, 5CH-, 5DH-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5RH-, 5SH-, DDA-, D5AB- 地区/国家: International 认证机构: EHEDG | 英语 | |
| 42. | Product family: , Dosimag, Dosimag OEM 产品型号: 5BH-, 5SH-, D5AB-, S5BH-, S5SH- 地区/国家: USA 认证机构: 3-A Sanitary Standards | 英语 | |