Принциип измерения | ||
Характеристики | Интеллектуальный сигнализатор давления с металлической диафрагмой, для гигиенических применений, длительная стабильность | |
Напряжение питания | 12...30В DC | |
Погрешность | 0,5% | |
Длительная стабильность | 0,15% от верхней шкалы диапазона в год | |
Рабочая температура | -40°C...100°C (135°C в течение 1 часа) | |
Температура окружающей среды | -40°C...85°C | |
Рабочий диапазон | 1бар...40бар | |
Макс. избыточное давление | 160бар | |
Присоединение к процессу | Гигиенические присоединения Резьбы | |
Связь | 1x PNP 2x PNP 1x PNP + аналоговый 4...20мА | |
Сертификаты на конструкцию | EN10204-3.1 | |
Гигиенические сертификаты | 3A | |
Доп. информация | Цифровой протокол Стойкий к внешним воздействиям корпус из нержавеющей стали с шероховатостью поверхности Ra < 0,8 микрон | |
Замена | PTP33B |