Принциип измерения | Емкостной, жидкие продукты | |
Характеристики/Применение | Емкостной зонд | |
Доп.информация | Определение границы раздела фаз Определение пены | |
Температура окружающей среды | -50 °C ... +70 °C) С раздельным исполнением корпуса: -50 °C ... +120 °C | |
Рабочая температура | -80 °C ... +200 °C | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум ... 100 бар | |
Смачиваемые части | Изоляционный материал: FEP, PFA 316L | |
Присоединение к процессу | G 3/4...1 1/2 NPT 3/4...1 1/2 Фланец от DN25.../ASME 1".../JIS 10K... | |
Гигиеническое присоединение к процессу | Tri-Clamp ISO2852 Молочная гайка Монтаж заподлицо | |
Длина датчика | Общая длина зонда: макс. 12м | |
Связь | 2х-проводная схема 19-253В AC 3х-проводная схема подключения ЧИМ Реле DPDT DC-PNP 8/16мА | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC | |
Сертификаты безопасности | Защита от перелива WHG SIL | |
Сертификат по конструкции | EN 10204-3.1 NACE MR0175 | |
Морской сертификат | GL/ ABS/ DNV | |
Опции | Исполнение с неактивной частью зонда Активная компенсация налипаний Раздельное исполнение корпуса | |
Компоненты | Преобразователь PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z 3х-проводная схема: FTC325 | |
Диапазон применения | Соблюдение допустимого соотношения рабочих температур и давления. |