Принциип измерения | Радарный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Для базовых задач по измерению уровня жидкостей, паст и шлама; не подвержен влиянию изменений свойств продукта, температурных изменений, газовых слоев и пара; Рупорная антенна с кожухом из PVDF или оболочкой из PP | |
Доп.информация | Heartbeat Technology, SIL 2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®, Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue, Безопасность и надежность благодаря технологии Multi-Echo Tracking, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации | |
Питание / Коммуникация | 2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-проводный (HART) Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция) | |
Архив данных | HistoROM | |
Погрешность | +/- 2 мм | |
Температура окружающей среды | -40...+80 °C | |
Рабочая температура | -40...+130 °C | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум...3 бар | |
Смачиваемые части | PVDF, PTFE, Viton, PP, PBT | |
Присоединение к процессу | Резьбовое: G1 1/2, MNPT1 1/2 Фланцевое: UNI DN80...DN150 (3"...6") | |
Макс. значение измерения | Standard: 30 m (98 ft) With advanced dynamics: 40 m (131 ft) | |
Связь | 4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Технология беспроводной связи Bluetooth® | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC | |
Сертификаты безопасности | Защита от перелива WHG SIL | |
Опции | Дисплей, Пользовательская настройка параметров, Отсутствие ПКВ, Удаленное управление через приложение SmartBlue App и Bluetooth® | |
Диапазон применения | Ammoniacal gas phase: FMR54 in stilling well Strong build-up formation: FMR54 with air purge Low DK: FMR51 Only PTFE resistant: FMR52 Custody transfer measurement: FMR5xx |