Принциип измерения | ||
Характеристики/Применение | Микроволновый ресивер | |
Температура окружающей среды | -20 °C ... 70 °C | |
Рабочая температура | Для наружных волн (бесконтактных): любая Для внутренних волн (контактных): -20°C...70°C | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Для наружных волн (бесконтактных): любое Для внутренних волн (контактных): 0.8 бар абс ... 4,8 бар абс | |
Мин. плотность измеряемого продукта | Плотность продукта: >10 г/л | |
Смачиваемые части | Внутренняя конструкция: Алюминиц, PTFE Или: бесконтактное измерение | |
Присоединение к процессу | 1-1/2" G + NPT При бесконтактном измерении/наружном монтаже контейнер должен быть металлическим | |
Гигиеническое присоединение к процессу | При наружных волнах(бесконтактное измерение) | |
Связь | Преобразователь: реле, DPDT | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX IECEx | |
Опции | Фланцевое присоединение | |
Компоненты | Излучатель: FQR50 Преобразователь: FTR325 | |
Замена | Soliwave FDR57 | |
Диапазон применения | Плотность продукта: <10г/л |