Принциип измерения | Электромагнитные расходомеры | |
Заголовок для продукта | Расходомер для очень малых значений расхода с уникальной технологией питания по сигнальной цепи.
Предназначен для измерения очень малых значений расхода. | |
Функции датчика | Концепция гибкой установки – широкий выбор гигиенических присоединений к процессу . Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
Футеровка из PFA. Корпус датчика из нержавеющей стали . Various electrode materials available. | |
Особенности преобразователя | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Loop-powered technology. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). | |
Диапазон номинальных диаметров | DN 2...25 (¹⁄₁₂...1") | |
Смачиваемые материалы | Футеровка: PFA
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон) Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал | |
Измеряемые параметры | Объемный расход, массовый расход | |
Макс. погрешность измерения | Объемный расход: ±0,5 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с) | |
Диапазон измерения | 0,06 дм³/мин...300 м³/ч (0,015...80 гал/мин) | |
Макс. рабочее давление | PN 40, класс 150, 20K | |
Диапазон температур продукта | –20...+150 °C (–4...+302 °F) | |
Диапазон окружающей температуры | -40....+60 °C (-40 ... +140 °F) | |
Материал корпуса сенсора | 1.4301 (304), коррозионностойкий | |
Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием | |
Степень защиты | IP66/67, защитная оболочка типа 4X | |
Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей | |
Выходные сигналы | 4...20 мА HART (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) | |
Входные сигналы | Нет | |
Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
Источник питания | 18...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него) | |
Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN | |
Безопасность изделия | CE, C-Tick | |
Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 | |
Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) | |
Сертификаты и нормативы по давлению | CRN | |
Сертификаты на материалы | Материал 3.1 |