Détecteur de niveau conductif
Nivotester FTW325

Détecteur de niveau avec circuit de signal à sécurité intrinsèque pour le raccordement à une sonde conductive

Le Nivotester FTW325 est un détecteur de niveau avec circuit de signal à sécurité intrinsèque pour le raccordement à une sonde conductive. Il dispose d'un boîtier compact pour un montage accolé sur rail profilé en armoire électrique.

Avantages

  • Détecteur de niveau économique pour liquides conducteurs

  • Circuit de signal à sécurité intrinsèque EEx ia IIC pour l'utilisation de capteurs en zone explosible

  • Surveillance de ligne jusqu'au capteur

  • Gamme de sensibilité réglable

  • Relais alarme commutable comme second relais de niveau (SPDT)

  • Câblage simple par borniers enfichables

Domaine d'application

Pour la détection de niveau dans les cuves de liquides, également en zone explosible. Sécurité antidébordement pour les cuves de liquides inflammables ou non inflammables polluant l'eau. Protection contre la marche à vide des pompes.

  • Montage : rail normé en armoire de commande

  • Régulation entre deux points et détection de niveau

  • Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels