Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
 
产品型号: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
地区/国家: Great Britain
认证机构: WRAS
 

 
 
语言: 英语
证书号: WRAS-1609542 - DC
语言: 英语
有效期至: 30.09.2021
产品系列: Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
产品: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
产品大类: 流量
测量原理: Electro-magnetic Flow Measurement
认证类型: 卫生型设备
认证机构: WRAS
地区/国家: Great Britain

 
 
下载
 
数据大小: 68.73 KB
文件名: PU-DOW_WRAS_1609542_DC_Pg_ZE000.pdf