Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
产品型号: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
地区/国家: Great Britain
认证机构: WRAS
语言: |
英语 |
证书号: |
WRAS-1309543 - DA |
语言: |
英语 |
有效期至: |
30.09.2018 |
产品系列: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
产品: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B- |
产品大类: |
流量 |
测量原理: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
认证类型: |
卫生型设备 |
认证机构: |
WRAS |
地区/国家: |
Great Britain |
|
|
数据大小: |
68.51 KB |
文件名: |
PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf |
|