Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
产品型号: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
地区/国家: Germany
认证机构: Hy
语言: |
德语 |
证书号: |
HY-W-227645-13-SI |
语言: |
德语 |
有效期至: |
21.03.2023 |
产品系列: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
产品: |
10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B- |
产品大类: |
流量 |
测量原理: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
认证类型: |
卫生型设备 |
认证机构: |
Hy |
地区/国家: |
Germany |
|
|
数据大小: |
358.63 KB |
文件名: |
HY-W270-DE_W-227645-13-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|