产品型号: FTL825-
地区/国家: Canada, USA
认证机构: CSA
类别: [I//ZONE 2]
保护: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
语言: |
英语 |
证书号: |
70006718 |
语言: |
英语 |
产品系列: |
Liquiphant, Nivotester |
产品: |
FTL825- |
产品大类: |
物位 |
测量原理: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
认证类型: |
防爆设备 |
认证机构: |
CSA |
地区/国家: |
Canada, USA |
类别: |
[I//ZONE 2] |
保护: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
标准: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
数据大小: |
100.85 KB |
文件名: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
文档资料: |
防爆(Ex)安全指南 (XA) |
过程通讯: |
|
认证: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |