Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
产品型号: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
地区/国家: India
认证机构: CC(O)E
类别: zone 1
语言: |
英语 |
证书号: |
P427786/1 |
语言: |
英语 |
有效期至: |
31.12.2023 |
产品系列: |
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84 |
产品: |
83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF- |
产品大类: |
流量 |
测量原理: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
认证类型: |
防爆设备 |
认证机构: |
CC(O)E |
地区/国家: |
India |
类别: |
zone 1 |
|
|
数据大小: |
75.68 KB |
文件名: |
CCOE_P427786-1_Pmass_ZE000.pdf |
|
文档资料: |
防爆(Ex)安全指南 (XA) |
过程通讯: |
HART |
认证: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
文档资料: |
防爆(Ex)安全指南 (XA) |
过程通讯: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
认证: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |