Produktkod: FTL825-
Region: Canada, USA
Certifieringsorgan: CSA
Kategori: [I//ZONE 2]
Skydd: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Språk: |
English |
Godkännande, Nr.: |
70006718 |
Språk: |
English |
Produktfamilj: |
Liquiphant, Nivotester |
Produkt: |
FTL825- |
Verksamhetsområde: |
Nivå |
Mätprincip: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Godkännande, typ.: |
Ex utrustning |
Certifieringsorgan: |
CSA |
Region: |
Canada, USA |
Kategori: |
[I//ZONE 2] |
Skydd: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Standard: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Datastorlek: |
100.85 KB |
Filnamn: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Dokumentation: |
Ex Säkerhetsföreskrifter (XA) |
Fältbusskommunikation: |
|
Godkännande: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |