Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Код продукта: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Регион/Страна: France
Сертификационное агентство: ACS
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
15 ACC LY 359 |
Язык: |
Английский |
Действительно до: |
18.08.2020 |
Семейство продуктов: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W |
Продукт: |
5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Гигиенический сертификат |
Сертификационное агентство: |
ACS |
Регион/Страна: |
France |
|
|
Размер данных: |
167.6 KB |
Имя файла: |
ACS-15ACC-LY359_Pmag_ZE0000.pdf |
|