Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Код продукта: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Регион/Страна: Russia
Сертификационное агентство: Rosstandart
Номер сертификата: CH.C.29.004.A № 56810_1
Язык: |
Русский |
Номер сертификата: |
CH.C.29.004.A № 56810_1 |
Язык: |
Русский |
Действительно до: |
26.07.2024 |
Семейство продуктов: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55 |
Продукт: |
53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Метрология |
Сертификационное агентство: |
Rosstandart |
Регион/Страна: |
Russia |
|
|
Размер данных: |
2.12 MB |
Имя файла: |
OC.C.29.004.A No 56810_1.pdf |
|