Product family: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
 
Код продукта: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 53W-, 5L4C-, 50W-, 50L-, 53L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 10W-, 5W8B-, 10L-, 5L8B-
Регион/Страна: Great Britain
Сертификационное агентство: WRAS
 

 
 
Язык: Английский
Номер сертификата: WRAS-2010564-DC-DS
Язык: Английский
Действительно до: 20.10.2025
Семейство продуктов: Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 53, Promag 50, Promag 51
Продукт: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 53W-, 5L4C-, 50W-, 50L-, 53L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 10W-, 5W8B-, 10L-, 5L8B-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Electro-magnetic Flow Measurement
Тип сертификата: Гигиенический сертификат
Сертификационное агентство: WRAS
Регион/Страна: Great Britain

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 93.12 KB
Имя файла: PU-DOW_ERA_WRAS_DC_DS_2010564_ZE000.pdf