Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
 
Код продукта: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Регион/Страна: Great Britain
Сертификационное агентство: WRAS
 

 
 
Язык: Английский
Номер сертификата: WRAS-1309543 - DA
Язык: Английский
Действительно до: 30.09.2018
Семейство продуктов: Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Продукт: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Electro-magnetic Flow Measurement
Тип сертификата: Гигиенический сертификат
Сертификационное агентство: WRAS
Регион/Страна: Great Britain

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 68.51 KB
Имя файла: PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf