Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
 
Код продукта: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Регион/Страна: Germany
Сертификационное агентство: Hy
 

 
 
Язык: Немецкий
Номер сертификата: HY-W-227645-13-SI
Язык: Немецкий
Действительно до: 21.03.2023
Семейство продуктов: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Продукт: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Electro-magnetic Flow Measurement
Тип сертификата: Гигиенический сертификат
Сертификационное агентство: Hy
Регион/Страна: Germany

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 358.63 KB
Имя файла: HY-W270-DE_W-227645-13-SI_Pg5x_ZE001.pdf