Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53
 
Код продукта: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-
Регион/Страна: Germany
Сертификационное агентство: Hy
 

 
 
Язык: Немецкий
Номер сертификата: HY-K-226250-13-KO
Язык: Немецкий
Действительно до: 11.02.2023
Семейство продуктов: Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53
Продукт: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Electro-magnetic Flow Measurement
Тип сертификата: Гигиенический сертификат
Сертификационное агентство: Hy
Регион/Страна: Germany

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 673.43 KB
Имя файла: HY-KTW-DE_K-226250-13-Ko_Pg5x_ZE001.pdf