Promag 10, Promag P, Promag 53, Promag W, Promag H, Promag 50, Promag L, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E
 
Код продукта: 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 5P1B-, 50H-, 55S-, 5H1B-, 5W4C-, 5L4C-, 5P2B-, 55H-, 53L-, 50L-, 5D4C-, 5H2B-, 5E1B-, 50D-, 53E-, 5W4B-, 51W-, 5L4B-, 5D4B-, 51P-, 10P-, 10W-, 10H-, 10L-, 50E-, 5W8B-, 10E-, 10D-
Регион/Страна: Belarus
Сертификационное агентство: BELGIM
Номер сертификата: 9768
 

 
 
Язык: Русский
Номер сертификата: 9768
Язык: Русский
Действительно до: 03.06.2020
Семейство продуктов: Promag 10, Promag P, Promag 53, Promag W, Promag H, Promag 50, Promag L, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E
Продукт: 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 5P1B-, 50H-, 55S-, 5H1B-, 5W4C-, 5L4C-, 5P2B-, 55H-, 53L-, 50L-, 5D4C-, 5H2B-, 5E1B-, 50D-, 53E-, 5W4B-, 51W-, 5L4B-, 5D4B-, 51P-, 10P-, 10W-, 10H-, 10L-, 50E-, 5W8B-, 10E-, 10D-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Electro-magnetic Flow Measurement
Тип сертификата: Метрология
Сертификационное агентство: BELGIM
Регион/Страна: Belarus

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 227.41 KB
Имя файла: 9768_Promag_ZE000.pdf