DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD direct in contact, Process RTD Heavy duty
 
Код продукта: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Защита: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ia/d [ia] IIC T6...T4 Gb
 

 
 
Язык: Русский
Номер сертификата: RU C-DE.GB05.D.00919
Язык: Русский
Действительно до: 16.01.2020
Семейство продуктов: DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD direct in contact, Process RTD Heavy duty
Продукт: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-
Направление деятельности: Температура
Принцип измерения: Transmitter, RTD Thermometers
Тип сертификата: Взрывозащищенное оборудование
Сертификационное агентство: EAC
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Защита: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ia/d [ia] IIC T6...T4 Gb

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 2.8 MB
Имя файла: RU C-DE.GB05.B.00919.pdf