Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Код продукта: 55S-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 50H-, 53H-, 53L-, 55H-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 51P-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Защита: IS
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
CSA1111289 |
Язык: |
Английский |
Семейство продуктов: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55 |
Продукт: |
55S-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 50H-, 53H-, 53L-, 55H-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 51P- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
CSA |
Регион/Страна: |
Canada, USA |
Защита: |
IS |
|
|
Размер данных: |
582.77 KB |
Имя файла: |
CSA1111289_Pg5x_FES0041H_ZE022.pdf |
|