Код продукта: FTL825-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Категория: [I//ZONE 2]
Защита: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
70006718 |
Язык: |
Английский |
Семейство продуктов: |
Liquiphant, Nivotester |
Продукт: |
FTL825- |
Направление деятельности: |
Уровнь |
Принцип измерения: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
CSA |
Регион/Страна: |
Canada, USA |
Категория: |
[I//ZONE 2] |
Защита: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Стандартный: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Размер данных: |
100.85 KB |
Имя файла: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
|
Сертификат: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |