Код продукта: FTM50-, FTM51-, FTM52-
Регион/Страна: International (IECEx)
Сертификационное агентство: DEKRA
Защита: Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
IECEX DEK 13.0088X |
Язык: |
Английский |
Семейство продуктов: |
Soliphant M |
Продукт: |
FTM50-, FTM51-, FTM52- |
Направление деятельности: |
Уровнь |
Принцип измерения: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
DEKRA |
Регион/Страна: |
International (IECEx) |
Защита: |
Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb |
|
|
Размер данных: |
192.07 KB |
Имя файла: |
IECEx_DEK_13_0088X_IssueNo0_2014_03_25.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
|
Сертификат: |
|
Filename: |
XA00633FEN_0112.pdf |