Promass 80, Promass 83, Promass 84
Код продукта: 80A-, 83A-, 84A-
Регион/Страна: Japan
Сертификационное агентство: TIIS
Категория: zone 1
Защита: Ex d [ia] IIC T4
Язык: |
Японский |
Номер сертификата: |
TC19413 AND TC19773 |
Язык: |
Японский |
Действительно до: |
14.02.2018 |
Семейство продуктов: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Продукт: |
80A-, 83A-, 84A- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
TIIS |
Регион/Страна: |
Japan |
Категория: |
zone 1 |
Защита: |
Ex d [ia] IIC T4 |
|
|
Размер данных: |
957.21 KB |
Имя файла: |
TC19413_TC19773_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
HART |
Сертификат: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Сертификат: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |