Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Код продукта: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Регион/Страна: India
Сертификационное агентство: CC(O)E
Категория: zone 1
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
P254872/1 |
Язык: |
Английский |
Действительно до: |
15.09.2017 |
Семейство продуктов: |
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Продукт: |
84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
CC(O)E |
Регион/Страна: |
India |
Категория: |
zone 1 |
|
|
Размер данных: |
245.57 KB |
Имя файла: |
CCOE_P254872_1_Ps8x_ZEen001.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
HART |
Сертификат: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Сертификат: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |