Promag 50, Promag 51, Promag 53
Код продукта: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W-
Регион/Страна: India
Сертификационное агентство: CC(O)E
Защита: EEx de [ia] IIC T6...T1
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
P204133/1 |
Язык: |
Английский |
Действительно до: |
07.01.2018 |
Семейство продуктов: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Продукт: |
50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
CC(O)E |
Регион/Страна: |
India |
Защита: |
EEx de [ia] IIC T6...T1 |
|
|
Размер данных: |
49.52 KB |
Имя файла: |
CCOE_P204133_1_Pg5x_ZEen001.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
HART, PROFIBUS PA, Аналоговый, PROFIBUS DP |
Сертификат: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Аналоговый, PROFIBUS DP, HART |
Сертификат: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |