Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Регион/Страна: Europe (ATEX)
Сертификационное агентство: KEMA
Категория: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Защита: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
Язык: |
Английский |
Номер сертификата: |
KEMA 09ATEX0091 X |
Язык: |
Английский |
Семейство продуктов: |
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty |
Продукт: |
TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66- |
Направление деятельности: |
Температура |
Принцип измерения: |
Thermocouples, RTD Thermometers |
Тип сертификата: |
Взрывозащищенное оборудование |
Сертификационное агентство: |
KEMA |
Регион/Страна: |
Europe (ATEX) |
Категория: |
II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G |
Защита: |
Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db |
|
|
Размер данных: |
2.71 MB |
Имя файла: |
KEMA 09ATEX0091 X_Iss.3.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
|
Сертификат: |
ATEX |
Filename: |
XA00084REN_0423-00.pdf |