Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
 
Код продукта: 9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P-
Регион/Страна: Ukrain
Сертификационное агентство: SE Ukrmetrteststandard
Номер сертификата: UA-M1/1P-563-2012
 

 
 
Язык: Русский
Номер сертификата: UA-M1/1P-563-2012
Язык: Русский
Действительно до: 20.05.2015
Семейство продуктов: Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Продукт: 9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Ultrasonic Flow Measurement
Тип сертификата: Метрология
Сертификационное агентство: SE Ukrmetrteststandard
Регион/Страна: Ukrain

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 203.98 KB
Имя файла: Prosonic Flow_Ukraine.pdf