Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Код продукта: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Регион/Страна: Germany
Сертификационное агентство: Hy
Язык: |
Немецкий |
Номер сертификата: |
HY-W-243084-14-SI |
Язык: |
Немецкий |
Действительно до: |
21.03.2021 |
Семейство продуктов: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Продукт: |
O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Тип сертификата: |
Гигиенический сертификат |
Сертификационное агентство: |
Hy |
Регион/Страна: |
Germany |
|
|
Размер данных: |
159.93 KB |
Имя файла: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|