Promass 80, Promass 83, Promass 84
Код продукта: 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Язык: |
Английский |
Язык: |
Английский |
Семейство продуктов: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Продукт: |
83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Направление деятельности: |
Расход |
Принцип измерения: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Тип сертификата: |
EU Declaration |
Сертификационное агентство: |
Endress+Hauser |
Регион/Страна: |
Europe |
Категория: |
II 3 G |
Защита: |
Ex nA IIC, Ex nA IIB |
|
|
Размер данных: |
73.8 KB |
Имя файла: |
ID64_9.pdf |
|
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Аналоговый, PROFIBUS DP, HART |
Сертификат: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00101DA3_1311.pdf |
Тип документа: |
Инструкция по взрывобезопасности (XA) |
Тип связи: |
HART, PROFIBUS PA |
Сертификат: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00098DA3_1311.pdf |