Product family: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Código do Produto: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 53W-, 5L4C-, 50W-, 50L-, 53L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 10W-, 5W8B-, 10L-, 5L8B-
Região: Great Britain
Agente Certificador: WRAS
Idioma: |
Inglês |
Número da Certificação: |
WRAS-2010564-DC-DS |
Idioma: |
Inglês |
Tipo de Mídia: |
20.10.2025 |
Família de Produto: |
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 53, Promag 50, Promag 51 |
Produto: |
O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 53W-, 5L4C-, 50W-, 50L-, 53L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 10W-, 5W8B-, 10L-, 5L8B- |
Campo de Atividade: |
Vazão |
Princípio de Medição: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Certificação Tipo: |
Hygienic Equipment |
Agente Certificador: |
WRAS |
Região: |
Great Britain |
|
|
Tamanho dos dados: |
93.12 KB |
Nome do arquivo: |
PU-DOW_ERA_WRAS_DC_DS_2010564_ZE000.pdf |
|