ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Código do Produto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Proteção: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
Idioma: |
Russo |
Número da Certificação: |
RU C-IT.GB05.B.00995 |
Idioma: |
Russo |
Tipo de Mídia: |
05.03.2020 |
Família de Produto: |
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty |
Produto: |
TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10- |
Campo de Atividade: |
Temperatura |
Princípio de Medição: |
Thermocouples, RTD Thermometers |
Certificação Tipo: |
Ex Equipment |
Agente Certificador: |
EAC |
Região: |
Russia (TR CU) |
Proteção: |
Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db |
|
|
Tamanho dos dados: |
1.24 MB |
Nome do arquivo: |
RU C-IT.GB05.B.00995.pdf |
|