Código do Produto: FTL825-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: CSA
Categoria: [I//ZONE 2]
Proteção: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Idioma: |
Inglês |
Número da Certificação: |
70006718 |
Idioma: |
Inglês |
Família de Produto: |
Liquiphant, Nivotester |
Produto: |
FTL825- |
Campo de Atividade: |
Nível |
Princípio de Medição: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Certificação Tipo: |
Ex Equipment |
Agente Certificador: |
CSA |
Região: |
Canada, USA |
Categoria: |
[I//ZONE 2] |
Proteção: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Padrão: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Tamanho dos dados: |
100.85 KB |
Nome do arquivo: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Tipo de documento: |
Ex Safety Instructions (XA) |
Comunicação: |
|
Aprovação: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |