Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Código do Produto: 9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P-
Região: Ukrain
Agente Certificador: SE Ukrmetrteststandard
Número da Certificação: UA-M1/1P-563-2012
Idioma: |
Russo |
Número da Certificação: |
UA-M1/1P-563-2012 |
Idioma: |
Russo |
Tipo de Mídia: |
20.05.2015 |
Família de Produto: |
Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 |
Produto: |
9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P- |
Campo de Atividade: |
Vazão |
Princípio de Medição: |
Ultrasonic Flow Measurement |
Certificação Tipo: |
Metrology |
Agente Certificador: |
SE Ukrmetrteststandard |
Região: |
Ukrain |
|
|
Tamanho dos dados: |
203.98 KB |
Nome do arquivo: |
Prosonic Flow_Ukraine.pdf |
|