Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53
Código do Produto: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L-
Região: Germany
Agente Certificador: Hy
Idioma: |
Alemão |
Número da Certificação: |
HY-Z-340829-21-HY103 |
Idioma: |
Alemão |
Tipo de Mídia: |
21.03.2023 |
Família de Produto: |
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Produto: |
O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L- |
Campo de Atividade: |
Vazão |
Princípio de Medição: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Certificação Tipo: |
Hygienic Equipment |
Agente Certificador: |
Hy |
Região: |
Germany |
|
|
Tamanho dos dados: |
139.2 KB |
Nome do arquivo: |
PUR_DOW_Z-340829-21-Hy103_Pg5x_ZE002.pdf |
|