Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Código do Produto: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Região: Germany
Agente Certificador: Hy
Idioma: |
Alemão |
Número da Certificação: |
HY-W-243084-14-SI |
Idioma: |
Alemão |
Tipo de Mídia: |
21.03.2021 |
Família de Produto: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Produto: |
O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Campo de Atividade: |
Vazão |
Princípio de Medição: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Certificação Tipo: |
Hygienic Equipment |
Agente Certificador: |
Hy |
Região: |
Germany |
|
|
Tamanho dos dados: |
159.93 KB |
Nome do arquivo: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|