Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
 
Kod przyrządu: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region: France
Jednostka certyfikująca: ACS
 

 
 
Język: Angielski (BR)
Numer dopuszczenia: 20 ACC LY 253
Język: Angielski (BR)
Ważny do: 08.07.2025
Rodzina produktów: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produkt: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Obszar aktywności: Przepływ
Zasada pomiaru: Electro-magnetic Flow Measurement
Typ dopuszczenia: Dopuszczenia higieniczne
Jednostka certyfikująca: ACS
Region: France

 
 
Pobierz
 
Rozmiar danych: 265.12 KB
Nazwa pliku: ACS-20ACCLY253_Pmag-PUR_ZE000.pdf