Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Kod przyrządu: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region: France
Jednostka certyfikująca: ACS
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
15 ACC LY 359 |
Język: |
Angielski (BR) |
Ważny do: |
18.08.2020 |
Rodzina produktów: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W |
Produkt: |
5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Dopuszczenia higieniczne |
Jednostka certyfikująca: |
ACS |
Region: |
France |
|
|
Rozmiar danych: |
167.6 KB |
Nazwa pliku: |
ACS-15ACC-LY359_Pmag_ZE0000.pdf |
|