Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
 
Kod przyrządu: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region: Great Britain
Jednostka certyfikująca: WRAS
 

 
 
Język: Angielski (BR)
Numer dopuszczenia: WRAS-1412538 - DS
Język: Angielski (BR)
Ważny do: 31.12.2019
Rodzina produktów: Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produkt: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Obszar aktywności: Przepływ
Zasada pomiaru: Electro-magnetic Flow Measurement
Typ dopuszczenia: Dopuszczenia higieniczne
Jednostka certyfikująca: WRAS
Region: Great Britain

 
 
Pobierz
 
Rozmiar danych: 68.6 KB
Nazwa pliku: PU-DOW_WRAS_1412538_DS_Pg_ZE000.pdf