Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Kod przyrządu: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Region: Germany
Jednostka certyfikująca: Hy
Język: |
Niemiecki |
Numer dopuszczenia: |
HY-W-227645-13-SI |
Język: |
Niemiecki |
Ważny do: |
21.03.2023 |
Rodzina produktów: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Produkt: |
10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Dopuszczenia higieniczne |
Jednostka certyfikująca: |
Hy |
Region: |
Germany |
|
|
Rozmiar danych: |
358.63 KB |
Nazwa pliku: |
HY-W270-DE_W-227645-13-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|