Promag 50, Promag 51, Promag 53
Kod przyrządu: 50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51P-
Region: South Africa
Jednostka certyfikująca: SABS
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
S-XPL/15.0228X |
Język: |
Angielski (BR) |
Ważny do: |
08.03.2021 |
Rodzina produktów: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Produkt: |
50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51P- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
SABS |
Region: |
South Africa |
|
|
Rozmiar danych: |
150.68 KB |
Nazwa pliku: |
S-XPL15.0228X_Pg5x_ZE001.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
HART, PROFIBUS PA, Analogowa, PROFIBUS DP |
Zatwierdzenie: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analogowa, PROFIBUS DP, HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |